丹佛斯为地暖系统提供全方位的电加热垫。
丹佛斯室内加热垫非常薄且易于安装,因此其主要用于翻新项目,您可以将加热垫置于现有的地板上。对于大面积的电热系统来说,加热垫安装起来非常方便。
应用:
- 全新或翻新修建工程
- 混凝土地面
特点和优势
易于安装 - 直接铺设在地板上
自动粘附
对于室内应用来说,非常薄,仅 3 – 4,5 m毫米
使用寿命长,保修 20 年
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
目录 | Danfoss Product catalogue | 英語 | Multiple | 20.8 MB |
相关产品
保修
丹佛斯十分重视为客户交付具有持久效益的高质量产品。我们为您提供市场上优质的保障。丹佛斯提供市场上 4 款质保服务,您可以安心地在电热系统中使用丹佛斯产品。
对于 2013 年 9 月 1 日后购买的所有丹佛斯产品,我们提供以下质保:20 年、10年、5 年或 2 年质保, 具体视产品类别而定。
对于加热垫,我们提供:
20 年质保
享受 20 年质保的丹佛斯产品
丹佛斯发热电缆:Danfoss ECflex、Danfoss ECsafe、Danfoss ECsnow、Danfoss ECasphalt、Danfoss ECaqua、Danfoss ECbasic
丹佛斯加热垫:Danfoss ECmat、Danfoss ECcomfort、Danfoss EFTCC、Danfoss ECsnow、Danfoss ECasphalt、Danfoss ECheat
所有相关配件均享受 2 年质保。
如果制作缺陷导致丹佛斯产品出现故障,我们将免费修复或更换所涉及的产品。质保范围包括安装费用和地板材料的费用 ,如砖块和瓷砖的损坏。如需申请质保,必须由授权安装工程师进行安装,并且在质保证书上盖上印章并签字