• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

电地暖用电缆

  • 概述
  • 文档
  • 保修

丹佛斯提供全面的发热电缆计划 - 丹佛斯地暖系统适用于各种可以想象的用途。发热电缆主要用于涉及全新地面结构铺设的新建或较大型的翻新工程。

我们将始终围绕专业安装商及经销商展开设计和创新。我们不断与丹佛斯以及非丹佛斯用户交谈,尽可能多的获得产品如何在实践中发挥作用以及您希望实现哪些改进方面的信息。而 Danfoss ECflex,就是一切问题的答案。

在丹佛斯 ECflex 电缆的设计过程中,我们的工程师注重于提高电缆的易用性和耐用性。因此,与其取代的现有 EFTPC 产品相比,Danfoss ECflex 更加耐用、更加灵活、更加可靠。为了提高安装的简便性,Danfoss ECflex 电缆和冷线均设计为圆形,这样可避免卷曲,也更容易折弯。此外,该电缆还配有完全屏蔽的双导电缆以及易于剥皮、加固的单电缆冷线。Danfoss ECflex 性价比极高、通用性强、易于安装、极为耐用,并且完全符合 IEC 60800:2009 产品标准。其可用于各种应用:

  • 全新或翻新修建工程

  • 混凝土地面

  • 管路伴热

  • Danfoss Reflect 系统适用于实木地板和强化地板

  • 一次性混凝土硬化(特殊的 30 W/m 输出类型)

特点和优势

易于安装

适用于任何房间及任何类型的地板

如一处发生损坏,无需对整个地板进行更换

电热 – 低能耗房屋的首选

空气中的灰尘更少

Danfoss ECflex 质保年限长达 20 年,不仅涵盖电缆更换,还承担安装和地面材料的费用。

使用丹佛斯发热电缆进行室内供热

发热电缆主要用于涉及全新地面结构铺设的新建或较大型的翻新工程。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别

保修

丹佛斯十分重视为客户交付具有持久效益的高质量产品。我们为您提供电热系统市场的优质保障。丹佛斯提供市场上 4 款质保服务,您可以安心地在电热系统中使用丹佛斯产品。

对于 2013 年 9 月 1 日后购买的所有丹佛斯电地暖产品,我们提供以下质保: 20 年、 10 年、 5 年或 2 年质保,具体视产品类别而定。

对于发热电缆,我们提供:

20 年质保

享受 20 年质保的丹佛斯产品 

  • 丹佛斯发热电缆:Danfoss ECflex、Danfoss ECsafe、Danfoss ECsnow、Danfoss ECasphalt、Danfoss ECaqua、Danfoss ECbasic
  • 丹佛斯加热垫: Danfoss ECmat、Danfoss ECcomfort、Danfoss EFTCC、Danfoss ECsnow、Danfoss ECasphalt、Danfoss ECheat

所有相关配件均享受 2 年质保。

如果制作缺陷导致丹佛斯产品出现故障,我们将免费修复或更换所涉及的产品。质保范围包括安装费用和地板材料的费用 ,如砖块和瓷砖的损坏。如需申请质保,必须由授权安装工程师进行安装,并且在质保证书上盖上印章并签字