无线电式无线抄表接收器
SonoRead™ 868 是一种便携式无线 M-Bus 总线 T1 和 C1 收发器 (OMS),配备蓝牙接口。可读取所有 OMS 标准化仪表。通过 SonoApp™ 连接仪表读数和 SonoApp™ 工作空间之后,可以形成一种强大的无线电式移动抄表系统。该系统可管理已知和未知仪表及加密密钥。
技术参数
- 无线 M-bus 总线频率: 868 MHz
- 无线 M-bus 总线接口: EN13757-4,模式 T1 和 C1
- 天线(可更换): 外接天线 (SMA)
- 通讯接口: 蓝牙 2.1,2 级 (10.0m)
- 不含天线的尺寸:159 x 77 x 33 mm
- 集成电池类型: 锂电池
- 工作时间: 20 小时(近似值)
- 防护等级: IP64
特点和优势
即插即用式启动,且易于使用 — 缩短配置时间
可读取所有仪表类型及
测量类型 — 提高可用性,
减少元件更换需求
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|