智能计量数据集中器
SonoCollect™ 110 / 111 是一种用于能量计抄表的智能计量数据集中器。这种装置配备标准化的有线和无线 M-bus 总线接口,最多可支持 500 个仪表。采集的计量数据通过 IP 技术传送至云端或其他分析工具。
无线 M-bus 总线提供了一些符合 OMS 标准的新技术,可以通过开放通信标准和高安全标准获取能源及能耗数据。这使得设备可用于现在及未来的所有基础设施。
技术参数
- 安装: DIN 导轨
- M-bus 总线接口: 最高 500 个单位负载,自动扫描,符合 EN 13757 标准
- 无线 M-bus 总线接口: 符合 OMS 标准,AES 加密,自动扫描,模式: S、T、C
- 以太网接口: 100 MB,RJ45,支持 IPv6 和 IPsec (VPN)
- GSM 接口: 选装,通过 SMA 连接器加装外接天线,设有 Mini-SIM 插槽
- 以 WAN 形式连接至服务器系统(推送): TCP/HTTP 连接 (XML)
- 加密 WAN(服务器通信): SSL(服务器和客户端认证),OpenVPN
- 电子邮件传输(推送): XML 数据
- FTP 传输(推送、拉取): CSV 数据
- 集成网络服务器: 是
- 本地数据存储器: ≥ 2 GB
- 固件更新: 直接或通过 WAN(互联网)更新
- 配置: 通过 LAN 或 WAN(互联网)进行全面远程控制
特点和优势
十分灵活 — 采用非专有读数标准,无需完全更换仪表
易于远程配置和更新
– 无需现场维护
最多可读取 500 台仪表,这减少了所需的集中器数量
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|