丹佛斯 SCADA 解决方案为区域能源站服务人员提供了一种基于网络的高效易用 SCADA 工具,它可以简化您的服务、调试、维护和控制任务。我们的丹佛斯 Enspire SCADA 监控方案可以与电子供热控制器对接,对供热系统进行远程监控。
通过丹佛斯 Enspire,您可以改进和管控自己的运营管理工作。丹佛斯 Enspire 建立在丹佛斯已有解决方案的强大基础之上。这种监控方案配备新的改进功能,可以对您的区域供热进行远程监视、控制和优化。采用稳定、可靠的软件解决方案,让您的管理工作变得经济有效,而且节能。
专为区域能源定制
丹佛斯 Enspire 专为区域能源系统开发和打造,但您同时也可以根据区域供热设施的具体需求进行定制。
开放性、互联性和透明性三位一体
您可尽享开放通信和数据接口的便利。除了品类丰富的丹佛斯产品之外,您还可以轻松地集成其他产品供应商的设备。收集的数据还可以用于其他事务(例如计费)和工作系统(能耗优化器、能源管理等)。
专家团队为您服务
您可尽享我们的专业知识数据库,获取网络和现场培训、网上视频指导,访问支持论坛和工程师。这有助于提高您的业绩和总体满意度。
运行更加可控,效率更高
我们在开发软件时特别注意了您的日常工作,并致力于简化工作过程。通过改进的报警和报告机制,更好了解您的系统。借助于更简单的调试、群组设置等功能,您现在可以更加快速、高效地管理日常事务。
始终保持更新状态
您的投资永远不会过时。我们致力于不断升级改造我们的解决方案,使您能够用上新的功能和改进之处。
更低的投资成本
您可以购买软件,或者订阅软件以将其作为一种服务来使用。这可以降低您的投资和 IT 设备维护成本,从而释放相应资源,使您专注于主要业务。
安全可靠
您的数据将一直处于安全和可靠状态,因为丹佛斯 Enspire 为所有接口提供保护,并利用可信的安全机制保存您的数据。
基于网络的现代解决方案
您可以利用台式电脑或移动设备上的标准网页浏览器,从所需的任何地方访问系统。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella 采用新的通风控制,节省了超过 1000 tpa 船舶柴油Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }塞尔维亚科帕奥尼克山区度假村的供热设施改造建筑物:酒店
应用: 供热系统的水力平衡、控制和监测
挑战: 提高旧供热系统的能效
解决方案: 丹佛斯安装了电动控制阀、水力平衡阀和带监测软件的电子控制器