气候对建筑物的热需求发挥着重要影响。在寒冷时期,建筑物对供热需求较高;而当周围环境变热时,对供热的需求则较低。
气候在不断变化,加热屋子所需要的热负荷也一样。因此,对气候影响进行补偿是实现节能的合理良方。我们具备气候补偿功能的电子控制器有助于您通过智能供热控制实现这种节能效果。
对区域供热系统的气候补偿
对建筑物的优秀供热是能够满足需求而没有多余浪费。在供热系统中,用于气候补偿的智能电子控制器可通过检测外部的气候条件改变而积极地调节至优秀的供热水平。相反,无气候补偿器的供热系统只会对当前的室内温度做出反应,因而容易在外界发生变化时造成延误。这会负面地影响用户舒适感和能效。
它的工作原理如何?
气候补偿器通过安装在建筑物背阳侧的外界温度传感器获得室外温度信号。传感器记录实际温度,电子控制器可在需要时调节供热(流动温度)以反映新情况。控制器还会调节到散热器的供热,以确保恒定的室温。因此,用户可始终体验相同的温度和舒适感,而不会察觉外界气候是否已经发生了变化。
利用电子式气候补偿实现节能 10-40%
根据 COWI(一支领先的环境科学咨询机构)发布的报告,使用电子气候补偿器估计可以为一户家庭节约 10% 的能源,在某些情况下甚至可达 40%。报告显示,在安装电子气候补偿器之后,一栋大量耗热的独幢住宅很快便获得了投资回报。
除此之外,针对多户住宅和商业建筑的法律法规也要求采用气候补偿。在越来越多的国家,这种规定还适用于独幢住宅。
采用电子气候补偿的供热系统还可以拥有一些附加的控制功能,比如:
- 流量和换热量限制
- 可以对一次侧回水温度和/或二次侧流动温度进行限制
- 可以提供安全功能
- 使系统发挥定期回设功能
- 可以将数据传送至 SCADA 系统,或通过网站进行通信
- 记录能耗数据
配备气候补偿功能的系统主要用于散热器和地板采暖系统。
特点和优势
可以通过 ECL 控制器的滚轮或旋压式导航键,在直观的菜单结构中轻松浏览
电缆连接情况得到改善,而且空间更大,这可以确保快速、可靠地将 ECL Comfort 控制器安装在系统中。
建筑能耗节约 11-15%,同时降低了 CO2 排放量
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella 采用新的通风控制,节省了超过 1000 tpa 船舶柴油Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }塞尔维亚科帕奥尼克山区度假村的供热设施改造建筑物:酒店
应用: 供热系统的水力平衡、控制和监测
挑战: 提高旧供热系统的能效
解决方案: 丹佛斯安装了电动控制阀、水力平衡阀和带监测软件的电子控制器