如果遇到狭窄空间,难以接近地下室或供热系统,就可以在建筑的任何所需位置放置一个远程控制装置 ECA 30/31,对电子控制器 (ELC) 起到补充作用。
这样就可以对室温进行监控,简化连接过程,并提供远程访问手段,超控 ECL Comfort 控制器的所有功能。
远程控制装置 ECA 30 和 30 用于控制室温和超控 ECL Comfort 210 和 310 控制器。
这种远程控制装置通过 2 条用于通信和供电的双绞线电缆(ECL 485 通信总线),连接至 ECL Comfort 控制器。
远程控制装置 ECA 61 用于控制室温和超控 ECL Comfort 110 控制器。DLG 是一种用于连接 ECL Comfort 110 和丹佛斯 Living™ 散热器温控器的通道。
特点和优势
可以安置在建筑的任何所需位置
可以对 ECL Comfort 控制器进行监视、控制和轻松连接
建筑能耗节约 11-15% 或更多,同时减少 CO2 排放。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella 采用新的通风控制,节省了超过 1000 tpa 船舶柴油Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }塞尔维亚科帕奥尼克山区度假村的供热设施改造建筑物:酒店
应用: 供热系统的水力平衡、控制和监测
挑战: 提高旧供热系统的能效
解决方案: 丹佛斯安装了电动控制阀、水力平衡阀和带监测软件的电子控制器