电子控制器 (ECL) 是一种用于区域供热和生活热水系统的智能温度调节器。借助于气候补偿和应用程序卡,这种装置可适用于多种区域供热系统,确保提供较高舒适度和充分利用能源。
该产品系列包括非常简单的传统模拟式电子控制器以及完全采用数字界面的高级电子控制器。
便于操作是所有这些控制器的共同特点。更高级的 ECL Comfort 系列控制采用智能 USB 密钥技术,图形化显示器上的例图便于用户快速了解整个系统。
通过 ECL 控制器或 ECA 远程控制装置,旋转和按压前端面板上的导航键就可以进行导航和互动。所有的菜单和系统数据读数都用您自己的母语在图形显示器上显示,逻辑菜单结构使操作变得顺利、直观。
虽然没有闪烁灯或者按钮或开关阵列,但操作可能性并未因此受到限制。这可以确保正确调试和方便日常操作,从而提供舒适感和可靠性。
特点和优势
电子供热控制器可以使您节约安装和调试时间,减小计划外维护工作量,尽享缩短学习曲线的好处,并降低能耗。
易于通过一系列 ECL 应用程序卡进行安装和调试
建筑能耗节约 11-15% 或更多,同时减少 CO2 排放。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }为什么对热水满意是客人对酒店满意度的关键?东南欧各地的酒店正在逐渐减少使用燃油作为生活热水锅炉的热源,转而采用热泵或区域供热等可再生能源。然而,如果没有循环系统,也没有进行水力平衡,那么客人等待热水的时间会很长,酒店也会面临高能源成本的问题。知名酒店公司Maistra坚持走可持续发展战略,同时为了改善其旗下一家三星级度假村的客人满意度和循环效率,毅然决定改造生活热水系统,优化热水系统及温度。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella 采用新的通风控制,节省了超过 1000 tpa 船舶柴油Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }塞尔维亚科帕奥尼克山区度假村的供热设施改造建筑物:酒店
应用: 供热系统的水力平衡、控制和监测
挑战: 提高旧供热系统的能效
解决方案: 丹佛斯安装了电动控制阀、水力平衡阀和带监测软件的电子控制器
常见问题
软件
![](/media/5972/ecl_tool_screenshot.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![ECL App](/media/3855/eclapp.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)