ECL Comfort 电子供热控制器与全系列 ECL 应用程序卡相配。各个应用程序卡均根据特定区域供热或制冷应用的具体参数进行编程。
采用这种创新的 ECL 应用程序卡之后,就可以更容易地在 ECL 控制器内安装和设置供热系统应用 — 完全无需进行高级编程。
每个 ECL 应用程序卡内的编程数据都集合了从世界各地不同应用经验中获取的专用和实用专业知识。这为您获得系统优秀性能提供了保障。
通过 ECL Comfort 210 和 310 电子控制器的多个不同应用程序卡,您可以简单快速地控制供热系统,同时通过提高系统能效以节约能源。“A2xx”应用程序卡可同时用于 ECL 210 和 310 控制器。“A3xx”应用程序卡仅可用于 ECL 310 控制器。
特点和优势
多种不同的应用程序卡
编程数据含有从全球各地经验中获取的实用专业知识。
便于在 ECL 控制器内安装和设置供热系统应用
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella 采用新的通风控制,节省了超过 1000 tpa 船舶柴油Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }塞尔维亚科帕奥尼克山区度假村的供热设施改造建筑物:酒店
应用: 供热系统的水力平衡、控制和监测
挑战: 提高旧供热系统的能效
解决方案: 丹佛斯安装了电动控制阀、水力平衡阀和带监测软件的电子控制器