这是一种操作介质的自力式比例控制器,通过自动打开阀门来防止超过阀门前后的压力。这种驱动器采用两个膜片,当控制膜片产生瑕疵时,可以使阀门打开。控制器主要用于区域供热系统。
SAVA 控制器功能: 将阀门前方的上游高压传导至控制器内膜片的下半部分(高压连接)。通过控制器内的通道,将介质压力从阀门传导至膜片上半部分(低压连接)。
控制阀的弹簧作用力现在对膜片施加影响,从而确定有效压差。
SAVD 控制器功能: 将阀门出口压力传导至控制器内膜片的下半部分(高压连接)。膜片上半部分(低压连接)与大气相连。控制阀的弹簧作用力此时对膜片施加影响,从而确定阀门闭合压力。
特点和优势
消除压力波动,提高温度控制质量,提供优秀工况。
专为要求苛刻的系统打造,可以耐受腐蚀、气蚀和污垢
系统中的其它设备也能避免出现压力波动气蚀和噪音

用于区域供热或制冷系统的压差和流量控制器(可变流量)
通过区域能源网络的水力平衡和控制,平衡您的网络,节约能源,提高终端用户舒适感。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
常见问题
视频
DH 或制冷系统(恒定流量)使用差压和流量控制器的好处