压力和压差旁通阀包括一个阀体和一个压力驱动器。主要用于限制
系统/换热机组或泵的压力 (A) 或压差 (PA)。
控制器是常闭式: AV(P)A 是一个常闭式阀门,AF(P)A 是一个拉伸弹簧。
压力和压差旁通阀主要安装在旁通管路中。它们可以将热能配送至其他管网连接的用户或旁通流量,当支路完全关闭时,即流量完全旁通。
压力和压差旁通阀可以在流量低于最低主机制冷量时防止变频泵出现过载。这种装置给泵机/应用泄压,将热能输送至其他连接处。
泄压控制器还可以安装在回水管路中,使系统保持较高的所需静压。
特点和优势
给泵机/应用泄压,将热能安全输送至其他连接处
专为要求苛刻的系统打造,可以耐受腐蚀、气蚀和污垢
系统中的其它设备也能避免出现压力波动气蚀和噪音

用于区域供热或制冷系统的压差和流量控制器(可变流量)
通过区域能源网络的水力平衡和控制,平衡您的网络,节约能源,提高终端用户舒适感。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
常见问题
视频
DH 或制冷系统(恒定流量)使用差压和流量控制器的好处