减压控制器包括一个阀门和一个压力驱动器。它们可以用于水和蒸汽应用。
压力降低设定值为绝对压力。安装在供水管路中,位于需要减压的系统前端。
压力过高和/或变化较大的管网位置需要采用减压阀。
通常出现在管网中泵站附近。减压阀可以通过降低压力实现系统运行的稳定和精确的温度控制。
特点和优势
消除压力波动,提高温度控制质量,提供优秀工况。
专为要求苛刻的系统打造,可以耐受腐蚀、气蚀和污垢
系统中的其它设备也能避免出现压力波动气蚀和噪音

用于区域供热或制冷系统的压差和流量控制器(可变流量)
通过区域能源网络的水力平衡和控制,平衡您的网络,节约能源,提高终端用户舒适感。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
常见问题
视频
DH 或制冷系统(恒定流量)使用差压和流量控制器的好处