通过灵活的模块化设计,可以在一个控制器集聚多种控制功能,从而满足各种应用的苛刻要求。
在某些应用中,需要使用一个多功能控制器来控制供水温度、限制最大流速和一次侧回水温度。
AVQMT 是此类设备的典型代表,它具有与 AVQM 类似的工作原理,但新增了一个自力式恒温器(AVT/STM 型)。
动态控制的阀门可以控制二次侧温度,自力式恒温器可以限制回水温度。在生活热水系统中,恒温器可以作为安全恒温器避免用户烫伤。
特点和优势
消除压力波动,提高温度控制质量,提供优秀工况。
专为要求苛刻的系统打造,可以耐受腐蚀、气蚀和污垢
系统中的其它设备也能避免出现压力波动气蚀和噪音

用于区域供热或制冷系统的压差和流量控制器(可变流量)
通过区域能源网络的水力平衡和控制,平衡您的网络,节约能源,提高终端用户舒适感。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
常见问题
视频
DH 或制冷系统(恒定流量)使用差压和流量控制器的好处