依托 Diamond 系列(1 级和 2 级),丹佛斯在小型商用和住宅市场推出了性能无与伦比的油泵产品。
丹佛斯 Diamond 系列工作油泵采用类金刚石碳膜技术进行设计,集金刚石的硬度和碳的润滑能力于一身,因此具有非凡的坚固性、耐用性和强度。于是,在各种要求严苛的应用中,其寿命延长了 10 倍之多。
这种金刚石盘管非常持久耐用,在碰撞测试中,其使用次数与旧款工作盘管相比增加了 5 倍之多。
RSA 和 RSH 油泵适用于泵送流经活塞调节器、关断功能装置和内置过滤器的轻油和重油。
为发挥优秀性能,油料燃烧器需要获得与车辆相同的悉心维护,并定期进行喷油嘴、过滤器和盘管及类似元件更换等保养。
在重载工况下具有更长寿命
近年来,油料燃烧器应用改为在高压条件下工作,提高了绝热要求,部分情况需要降低噪音,而且还需要节能,使得油泵面临更为艰苦的工作条件。这正是我们将所有工作油泵升级为 2.0 版本以满足市场高要求的原因。
特点和优势
在重载工况等严苛应用中的寿命延长了 10 倍之多。
配备非常耐用的金刚石盘管。
双重质保。
机械轴封。
不漏油、无油味。
这种油泵过滤器只需 45 秒钟就可以完成更换,而普通油泵需要 10 分钟之久。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 流量为 3、5 和 6 的 BFP 10/11 型油泵 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 27 5月, 2019 | 568.8 KB | |
数据表 | 流量为 8 和 12 的 BFP 10/11 型油泵 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 24 6月, 2019 | 516.0 KB | |
数据表 | 流量为 8 和 12 的 BFP 10T/11T 型油泵 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 13 6月, 2019 | 533.8 KB | |
数据表 | BFP 20/21 型油泵 — 3 型和 5 型 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 13 4月, 2023 | 590.3 KB | |
数据表 | Oil Motor Pump BFPM Controller | 英語 | Multiple | 21 5月, 2019 | 557.2 KB | |
数据表 | Oil Motor Pump BFPM Controller | 德语 | Multiple | 06 12月, 2019 | 591.1 KB | |
数据表 | Oil Motor Pump type BFPM 20 | 英語 | Multiple | 22 5月, 2019 | 375.2 KB | |
数据表 | Oil Motor Pump type BFPM 20 | 德语 | Multiple | 05 12月, 2019 | 461.1 KB | |
数据表 | Oil Motor Pump type BFPM 21 | 德语 | Multiple | 05 12月, 2019 | 586.6 KB | |
数据表 | Oil Motor Pump type BFPM 21 | 英語 | Multiple | 22 5月, 2019 | 499.5 KB | |
数据表 | Oil Motor Pump type BFPM 52 | 英語 | Multiple | 22 5月, 2019 | 509.8 KB | |
数据表 | Oil Motor Pump type BFPM 52 | 德语 | Multiple | 05 12月, 2019 | 595.6 KB | |
数据表 | Oil Motor Pump type BFPM 61 | 英語 | Multiple | 22 5月, 2019 | 538.7 KB | |
数据表 | Oil Motor Pump type BFPM 61 | 德语 | Multiple | 22 1月, 2020 | 624.2 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 英語 | Multiple | 27 5月, 2019 | 404.8 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 法语 | Multiple | 27 5月, 2019 | 411.6 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 27 5月, 2019 | 454.7 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 法语 | 比利時 | 27 5月, 2019 | 462.4 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 意大利语 | Multiple | 27 5月, 2019 | 408.5 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 德语 | Multiple | 05 12月, 2019 | 492.1 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 俄语 | Multiple | 27 5月, 2019 | 455.5 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | 荷兰, 佛兰芒语 | Multiple | 27 5月, 2019 | 462.1 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 英語 | Multiple | 13 3月, 2023 | 534.1 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 20 4月, 2023 | 561.6 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 希腊语 (现代) | Multiple | 12 7月, 2023 | 679.9 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 俄语 | Multiple | 28 5月, 2019 | 490.6 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 荷兰, 佛兰芒语 | 比利時 | 20 4月, 2023 | 553.7 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 法语 | 比利時 | 18 4月, 2023 | 562.5 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 法语 | Multiple | 13 4月, 2023 | 559.7 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 荷兰, 佛兰芒语 | Multiple | 13 4月, 2023 | 552.4 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 意大利语 | Multiple | 13 4月, 2023 | 550.2 KB | |
数据表 | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | 德语 | Multiple | 21 4月, 2023 | 544.6 KB | |
数据表 | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | 德语 | Multiple | 05 12月, 2019 | 500.4 KB | |
数据表 | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | 英語 | Multiple | 24 6月, 2019 | 412.5 KB | |
数据表 | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | 意大利语 | Multiple | 24 6月, 2019 | 416.9 KB | |
数据表 | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | 法语 | Multiple | 24 6月, 2019 | 420.0 KB | |
数据表 | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 24 6月, 2019 | 463.1 KB | |
数据表 | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | 意大利语 | Multiple | 13 6月, 2019 | 437.4 KB | |
数据表 | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | 英語 | Multiple | 13 6月, 2019 | 427.7 KB | |
数据表 | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | 法语 | Multiple | 13 6月, 2019 | 441.6 KB | |
数据表 | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 13 6月, 2019 | 480.0 KB | |
数据表 | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | 德语 | Multiple | 05 12月, 2019 | 518.3 KB |
相关产品
![Bio 100 燃料泵和HVO 加氢植物油喷嘴](/media/e5qixowr/danfoss-icon-bio-fuel-ready-red-no-background.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Bio 100 燃料泵和HVO 加氢植物油喷嘴
我们新上市的Bio100 燃料泵和 HVO喷嘴成为丹佛斯燃烧机元件产品家族的重要成员,为我们的客户在去碳减排的道路上助力加油。
Bio 100 专为家用和商用燃烧机设计,既可供燃烧机制 造商,也可用于售后服务市场替换维修。HVO喷嘴专为英国家用燃油燃烧机设计。
视频
观看产品视频,增强对产品的认识
请在本页观看我们有关油料燃烧器元件的新系列视频,或点击YouTube 频道 链接,了解我们提供的完整系列视频。您可以看到海量的安装以及“操作”系列视频。
保修
丹佛斯 Diamond 系列 2.0 工作油泵具有超乎寻常的坚固性和强度。为了彰显优异的产品耐用性,我们欣然将保修期从生产之日起延长一倍,即从 18 个月延长至 36 个月。
工具和应用
软件工具
![](/media/3864/burner_nozzle_calculator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)