环境温度较低时,油料燃烧器可能难以快速点火。我们的解决方法是设计一系列高性能点火装置 EBI4,提高产品在低温下的点火能力。
EBI4 系列点火装置适合众多家用燃烧器和轻质商用天然气或油料燃烧器,这款产品为油料和天然气燃烧器的现代点火装置树立了新的标准,同时也当之无愧地成为丹佛斯闻名遐迩的 EBI 系列产品的继承者。
遵守 RoHs 和 WEEE 指令 — 电磁兼容性符合 EN 55014-1 和 EN 5514-2 标准。
特点和优势
通电后能够提供优异的点火性能。
由于更少烟灰聚集,油耗降低 4-10%。
对热过载具有很强的耐受性。
![](/media/1827/ebi4_instruction-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131520205911930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
如何更换点火装置?
请按照说明视频中的步骤,安全更换点火装置。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
工具和应用
软件工具
![](/media/3864/burner_nozzle_calculator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
燃烧器喷油嘴计算器