VACON® NXP DC/DC Converter

  • 概述
  • 文档
  • 软件
  • 相关应用
  • 案例故事
  • 联系我们

能源支持接近负载消耗

为了通过更好地利用能源来提高性能,能源存储装置被越来越多地引入到系统中,以创建混合动力解决方案。目前有各种各样存储方法正在使用,但是,由于电池成本的降低和能量密度的增加,电池被视为当今增长最快、更容易集成的存储介质。DC-DC 变流器可用于连接到电池、超级电容器、燃料电池和太阳能电池板等电源。

由于电源电压的输入范围较宽,例如电池,VACON® NXP DC/DC Converter 应用程序可用于将电源电压与直流母线系统匹配,以便利用存储的能量来产生运转机械(在这些混合动力系统上运行)所需的正确直流母线电压。

VACON® NXP DC/DC Converter 应用程序可安装在液冷式和风冷式 VACON® NXP 变频器模块中。

供电电压和功率范围

风冷式:

  • 3 x 380-500 V...180-1100 kW ,电池电压从 100Vdc* 到 800Vdc**
  • 3 x 525-690 V...200-1200 kW, 电池电压从 100Vdc* 到 1100Vdc**

液冷式:

  • 3 x 380-500 V...160-1800 kW, 电池电压从 100Vdc* 到 800Vdc**
  • 3 x 525-690 V...210-1800 kW, 电池电压从 100Vdc* 到 1100Vdc**

*最小电压取决于具体情况
**取决于系统直流母线电压 电源(电池)电压必须始终低于直流母线电压。

特点和优势

利用相同的 VACON® NXP 硬件和控制平台,DC/DC 变流器只需极少的额外投资即可获得相同的系统灵活性

模块化解决方案 DC/DC 变流器可轻松添加到系统的直流母线中,几乎可以即时访问其他直流电源并轻松扩展

服务团队使用相同的 VACON® NXP 硬件配置,只需很少的附加培训,甚至不需要附加培训

宽电流额定值范围确保了多种常见电池组电压的更简单集成

老化的电池组易于更换,可确保减少停机时间

与多种直流电压源或储能介质兼容

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别

软件

软件
类型 Software Characteristic 名称 版本 语言 已发布 状态 下载 文件类别

相关应用

  • 高峰调节
  • 将可再生能源(太阳能、燃料电池)集成到共直流母线系统中
  • 将储能装置(电池)添加到共直流母线系统

案例故事

  • if (isSmallPicture) { VACON® 变频器全天 24 小时为混合动力渡轮提供动力; } else if (isBigColumns) { VACON® 变频器全天 24 小时为混合动力渡轮提供动力 } else { VACON® 变频器全天 24 小时为混合动力渡轮提供动力 }
    VACON® 变频器全天 24 小时为混合动力渡轮提供动力

    在阿姆斯特丹的伊河上,客轮成了城市之间的桥梁,日以继夜地作业与城市紧密相连。混合推进由 VACON® 变频器提供动力,确保全天候正常运行,其发电机体积小,船上空气质量好、噪声小、操作方便。

联系我们

如需了解更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们