确保安全选择直流电网
VACON® NXP DCGuard™ 可快速断开并可在直流电网之间为所有 VACON® NXP 系列变频器进行全面选择。
使用直流电网取代交流电网可以较小的功率损耗进行配电。然而, 确保选择性和有限的短路能量需要更复杂的保护设备。
VACON® NXP DCGuard™ 是一种半导体保护设备,通过快速检测并切断任何故障直流电流来维持直流电网的稳定性。它可在 5 微秒内隔离系统的故障部分,保护周边设备,确保运行不中断。
VACON® NXPDCGuard 通过了 DNV-GL、ABS 和 Lloyd's Register 型式认证,简化了船用环境的系统认证。
电流范围
465-800 V DC………3-4140 A
640-1100 V DC…..….4-3100 A
功能和优点
- 由于短路保护,可纠正系统选择性
- 切断电流时,不会出现过尖峰电压
- 由于可控电压上升,可连接电压差高达全直流电压的两个不同直流电网
- 传输电缆过载保护
- 可靠、经验证的技术

直流电网和选择使用 VACON® NXP DCGuard™
使用直流电网而非交流电网,可提高系统效率并减少系统能源足迹,最高可达 20%。尤其是将直流电网与能源存储装置和/或变速发电机相结合时,可大幅节省能量。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
案例 | Abeking and Rasmussen WSV | 英語 | Multiple | 03 5月, 2023 | 4.5 MB | |
白皮书 | DC grids and selectivity using VACON NXP DCGuard | 英語 | Multiple | 17 3月, 2023 | 3.2 MB | |
白皮书 | DC grids and selectivity using VACON NXP DCGuard - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 17 8月, 2023 | 3.4 MB | |
案例 | Dingheng Ship - Mobile case - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 18 1月, 2023 | 2.1 MB | |
案例 | Dingheng Ship - Short case - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 18 1月, 2023 | 8.1 MB | |
案例 | Electrosteel Castings Ltd | 英語 | Multiple | 03 5月, 2023 | 1.7 MB | |
案例 | Grotte electric ferry - Full case | 英語 | Multiple | 15 12月, 2021 | 1.1 MB | |
案例 | Grotte electric ferry - Full case - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 11 5月, 2023 | 6.5 MB | |
案例 | Grotte electric ferry - Full case - Chinese Traditional | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 台灣 | 23 3月, 2022 | 6.5 MB | |
案例 | Grotte electric ferry - Mobile case | English | 英語 | Multiple | 15 12月, 2021 | 916.2 KB | |
案例 | Grotte electric ferry - Short case | 英語 | Multiple | 15 12月, 2021 | 3.9 MB | |
应用指南 | Hybrid propulsion article | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 15 7月, 2019 | 815.8 KB | |
案例 | IJ Ferries | 英語 | Multiple | 16 3月, 2023 | 4.0 MB | |
案例 | IJ Ferries - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 16 3月, 2023 | 4.2 MB | |
产品手册 | Product Overview | 英語 | Multiple | 27 1月, 2025 | 12.6 MB | |
产品手册 | Product Overview - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 16 3月, 2023 | 11.6 MB | |
资料单 | VACON NXP DCGuard | 英語 | Multiple | 01 3月, 2023 | 813.2 KB | |
资料单 | VACON NXP DCGuard - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 01 3月, 2023 | 899.9 KB | |
资料单 | VACON NXP drive anti-sway functionality | 英語 | Multiple | 27 2月, 2023 | 569.0 KB | |
应用指南 | VACON® NXP DCGuard Application Guide | 英語 | Multiple | 27 7月, 2022 | 2.0 MB | |
设计指南 | VACON® NXP DCGuard Design Guide | 英語 | Multiple | 05 12月, 2018 | 3.5 MB | |
操作指南 | VACON® NXP DCGuard Operating Guide | 英語 | Multiple | 13 11月, 2018 | 2.4 MB |
软件
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于船舶推进装置与推进器的变频器为提高船舶设计的工作效率和自由度,请考虑基于电力并采用了丹佛斯工程技术的主推进装置。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯传动携手盛元化纤,打造聚酯行业绿色生产新标杆聚酯行业是典型的高能耗行业,我国是全球最大聚酯生产国,占全球产量的70% 以上。自国家“双碳”目标提出以来,聚酯行业在“双碳”目标驱动下,积极推进低碳清洁生产,开展数字化、智能化转型。浙江盛元化纤有限公司二期聚酯工程项目创立起,盛元化纤结合绿色能源与数字化技术,对聚酯产线进行了低碳化、智能化的设计,旨在将二期聚酯工程打造成为化纤行业智能制造标杆项目。其中为聚酯化纤产线提供电力传动系统的,是来自丹佛斯传动创新的共直流母线驱动解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯传动携手南方电网 打造全国首个直流“绿色”零碳建筑金级示范项目2023年3月,位于横琴粤澳深度合作区的中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”)珠海横琴供电局线路工区大楼(以下简称“珠海横琴供电局零碳大楼”)正式启动运行并通过了验收。这是南方电网首个全直流“绿色”零碳建筑,也是广东省首批碳中和试点示范区中唯一的零碳建筑。为其中核心直流配电系统提供强大支持的,则是来自丹佛斯传动行业领先的直流配电设备与解决方案。通过采用光储直柔直流系统全面实现电气化,珠海横琴供电局零碳大楼实现了供电系统高效、低能耗运行,既挖掘了建筑行业的减碳潜力,也探索了电力行业在建筑领域实现脱碳的机遇,对建筑零碳化与电力零碳化有着双重的重要意义。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }助力全球首个直流电推化学品船提升效能2022年3月18日,上海鼎衡航运科技有限公司(以下简称“鼎衡”)投资建造的全球首艘直流组网电力推进双相不锈钢智能化学品船“鼎衡19”号顺利交付,而为“鼎衡19”提供核心动力的,正是采用了丹佛斯传动 VACON® 系列变频器和 VACON® NXP DCGuard™ 固态开关的直流组网电力推进系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 变频器全天 24 小时为混合动力渡轮提供动力在阿姆斯特丹的伊河上,客轮成了城市之间的桥梁,日以继夜地作业与城市紧密相连。混合推进由 VACON® 变频器提供动力,确保全天候正常运行,其发电机体积小,船上空气质量好、噪声小、操作方便。
联系我们
如需了解更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们