采用软启动器控制电机的启动和斜坡起停,从而节省能源、减少磨损。丹佛斯驱动器系列包含 VLT 软启动器和软启动控制器。
VLT® MCD 100 软启动器极具性价比且结构紧凑,可提供基本的软启动和停止功能,轻松采用 DIN 导轨安装。
两个系列的软启动器可为高达 110 kW 的电机提供全部电机启动解决方案。
此款紧凑智能型软启动器具备自适应功能,为各类定速应用提供全面的电机保护。
三相异步电动机软启动和停止的全面解决方案。