为定速应用提供卓越的软启动性能
VLT® Soft Starter MCD 600 软起动器将先进的高级控制和保护装置与已改进的智能技术相结合,可在定速应用中提供卓越性能。
MCD 600 配有各类基于以太网和串行通讯选件卡、应用专用智能卡并支持八种语言,可实现前所未有的灵活安装。
集成的旁路装置可确保高效率和全速无谐波运行,降低能耗和所需的冷却能力。通过使用各大功能聚焦于易用性,比如泵清洁功能、PowerThrough操作以及基于日历或运行时间的计划安排。更广泛的电机和启动器保护,确保更多正常运行时间。
供电电压和功率范围
主电源电压范围
- 3 x 200-525 VAC (T5)
- 3 x 380-690 VAC (T7)
电流范围和机箱
- IP20: 20-129 A(额定)
- IP00: 144-579 A(额定)
功能和优点
内置叶轮清洁辅助泵的清洁功能
简单的应用分析,最多记录 348 个事件,及二维码扫描序列号和事件数据
采用集成式 USB 端口,数据访问方便,可减少启动和升级时间
增强的电机和控制器保护,确保更可靠、更多的正常运行时间
实现采用点动功能的低速应用的灵活性
通过 PowerThrough 功能,即当单相因 SCR 短路损坏时,可采用两相控制,从而延长正常运行时间
软启动器与 Ethernet 网络可轻松连接(如 PROFINET 和 EtherNet/IP)
配置三个菜单系统(快捷菜单、应用菜单和主菜单)、一个四行图形显示器和一个逻辑键盘,编程简易快捷。
通过自适应加速控制 (AAC) 选择应用的最佳启动和停止曲线
直流制动电流三相均匀分布,可降低安装成本,减少电动机压力
由于装有内部旁路接触器,可调母线可从顶部和底部插入,因而节省空间和接线成本,更易于改装。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 有效延长正常运行时间、 节能和保护电机 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 12月, 2022 | 13.6 MB | |
产品手册 | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | 英語 | Multiple | 20 12月, 2022 | 13.3 MB | |
产品手册 | Robust, reliable AC drives for significant CAPEX and OPEX savings in mining and mineral processing | 英語 | Multiple | 12 11月, 2021 | 44.2 MB | |
操作指南 | VLT® Soft Starter MCD 600 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 15 11月, 2021 | 12.5 MB | |
操作指南 | VLT® Soft Starter MCD 600 | 英語 | Multiple | 15 12月, 2021 | 9.9 MB | |
资料单 | VLT® Soft Starter MCD 600 - English | 英語 | Multiple | 08 5月, 2023 | 500.6 KB | |
资料单 | VLT® Soft Starter MCD 600 助力定速应用 实现卓越性能 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 07 8月, 2023 | 580.5 KB |
软件
相关应用
离心泵和风机、输送机、破碎机、研磨机、搅拌机、压缩机、离心机、磨粉机和电锯。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }泵用变频器使用丹佛斯交流变频器优化泵的运行,从而改善系统性能,延长设备寿命并防止泄漏。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }压缩机变频器使用丹佛斯变频器优化制冷压缩机、冷凝器和蒸发器的容量控制可提高能效比 (COP),降低能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }用于商用压缩机的变频器通过变频器进行变速控制,以较低的速度运行压缩机设备,从而减少能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }用于住宅建筑压缩机的变频器冷却装置的变速控制有助于您根据系统中的测量值以及实际需要和能力进行定压调节。压缩机长期以部分负载运行时就需要速度控制。设备以低速运行,从而节约能源,降低运行成本。通过优化系统和压缩机本身降低安装成本。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }塞莱罗隧道安全可靠的通风系统VLT® HVAC Drive 变频器控制风机速度以持续保持隧道的良好通风,确保发生火灾时,逃生隧道仍有洁净的空气。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }实现对 CT Offshore 的 ROV 开沟机的精确控制VLT® AutomationDrive FC 302 和 VLT® Soft Starter MCD 500 可在遥控操作开沟机铺设 HVAC 海底电缆,实现对高压和低压海水泵的快速和精准的控制。
联系我们
要获取更多信息或获取此软启动器的报价,请 联系我们