VLT® Decentral Servo Drive DSD 520

  • 概述
  • 文档
  • 3D模型和图纸
  • 软件
  • 相关应用

分布式伺服应用,灵活、模块化

VLT® Decentral Servo Drive DSD 520 扩展了 VLT® FlexMotion™ 分布式伺服驱动器概念的范围。支持各类反馈编码器和无传感器控制,其构架完全开放,由您自选最适合的永磁电机或 ACM 电机。

采用集成式运动控制器 (IMC) 独立运行运动序列,解放中央 PLC。

快速安装,具备故障保护功能

插头和扭曲混合接线的概念(包括供电和控制线及功能安全的现场总线电线),可实现安装快速、便捷、自动防故障、经济实惠。多个分布式变频器单元可由一个 VLT® Power Supply Module PSM 510 和 VLT® Decentral Access Module DAM 510 通过简单的菊花链接线提供动力,无需额外配电箱,因此,可将电缆用量降至最少。

选择您的首选协议

与 EtherCAT、POWERLINK 和 PROFINET、基于 IEC 61131-3 编程和 PLCopen 认证运动库等常用的实时以太网系统开放连接,使系统更加灵活,易于集成到各种工程环境中。

高性能,耐受严苛环境

表面光滑易于清洗,配高保护性 IP67 机箱,抗振性级别 3M7,确保在严苛环境中与各种旋转设备完美契合。

额定电压、功率和电流

额定电压

565 – 680 V DC ±10%

额定功率

3 kW

额定电流

4.5 A

特点和优势

VLT® FlexMotion 集中式和分布式组件的广泛组合,完美匹配模块化机器的概念

支持各类编码器反馈系统,扩大永磁伺服电机和 ACM 电机选择的自由度

快速自动防故障接线理念,可帮助节省安装时间,降低组件成本

与通用实时以太网协议开放式连接,实现灵活性,流程通讯快捷,系统集成简单

VLT® FlexSafety™ 支持高级功能安全:PROFIsafe 和 FSoE(EtherCAT 安全)

PLCopen 认证运动库和 IEC 61131-3 编程提供了一种跨控制器平台的标准化简单系统方法

各组件的综合实时系统数据,可强力支持预测和预防性机器维护

抗振性符合 3M7 和 IP67 防护等级,确保在苛刻环境下可靠运行

可直接在电动机上或附近安装的伺服驱动器,减少了机柜空间需求及冷却设备成本

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别

3D模型和图纸

3D模型和图纸
类型 名称 语言 已更新 下载 文件类别

软件

软件
类型 Software Characteristic 名称 版本 语言 已发布 状态 下载 文件类别

相关应用

包装、食品饮料和医用器械应用。