是一款适用于工业应用可靠运行的空冷中高压变频柜机。
适用于工业应用的可配置,通用的,可靠的中高压变频器
丹佛斯在先进的交流变频器技术方面拥有无与伦比的经验,因此 VACON® 1000 空冷式 MV 变频器成为工业中高压通用应用的首选,尤其适用于可变转矩负载,如低功率和中等功率范围的泵和风机。215 A 及以下的独立柜式型号是同类结构紧凑、最通用的多电平级联中高压变频器之一。
供电电压和功率
- 2400-3000 VAC: 150-3530 kVA
- 3300-4160 VAC: 210-4900 kVA
- 6000-6900 VAC: 375-8130 kVA
- 10000-11000 VAC: 625-12960 kVA
特点和优势
可靠性
高MTBF可达 200,000 小时的不间断运行
发货前100%满载测试,以便快速调试和启机
详细的故障监控有助于减少停机时间
冗余冷却风机,可在风机发生故障时不停机并延长总体使用寿命
安全和用户有好性
简单易用的选择,多种标准选件支持灵活配置
安装和维护时仅需柜前进行,方便检修,节省电气室空间
符合中压传动国际安全要求,符合适用的IEC和UL标准
节省空间
电流 215 A 及以下 (≤ 6.9 kV) 的独立柜规格,是市场上占地面积小的产品
独立柜设计支持快速便捷安装
电缆连接简单,允许进行顶部和底部布线
实用信息
详细的技术数据和产品实用信息,请联系您当地的丹佛斯技术人员,点击查看联系方式。
相关产品
VACON® 1000 中压变频柜适用于以下行业应用:
- 泵
- 风机
- 压缩机
- 传送带
- 研磨机,滚筒,窑炉
- 搅拌机
- 挤出机
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }用于工业泵的变频器通过丹佛斯变频器控制工业泵,您可以优化生产过程、节约能源、降低维护成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }用于工业风机的变频器丹佛斯工业通风变频器解决方案为您提供的优势包括高精度、用户友好界面、分布式智能和低运行成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }用于工业压缩机的变频器丹佛斯变频器根据实际热负荷和工艺需要不断调节压缩机容量,从而显著降低能耗和运行成本。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Engineering - Chemical & Pharma | 英語 | Multiple | 18 5月, 2022 | 37.7 MB | |
案例 | Los Gatos Mine Mexico | English | 英語 | Multiple | 09 11月, 2021 | 5.1 MB | |
产品手册 | Product Overview | 英語 | Multiple | 16 3月, 2023 | 9.8 MB | |
产品手册 | Product Overview - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 16 3月, 2023 | 11.6 MB | |
应用指南 | VACON 1000 Application Guide | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 27 3月, 2024 | 4.2 MB | |
应用指南 | VACON 1000 Application Guide | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 15 9月, 2021 | 4.2 MB | |
应用指南 | VACON 1000 Application Guide | 英語 | Multiple | 15 7月, 2021 | 4.2 MB | |
操作指南 | VACON 1000 Fieldbus Options | 英語 | Multiple | 09 10月, 2023 | 4.2 MB | |
操作指南 | VACON 1000 Operating Guide | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 15 9月, 2021 | 17.3 MB | |
操作指南 | VACON 1000 Operating Guide | 英語 | Multiple | 09 10月, 2023 | 19.7 MB | |
资料单 | VACON® 1000 - English | 英語 | Multiple | 04 5月, 2022 | 3.9 MB | |
案例 | VACON® 1000 为 Los Gatos 矿场的 深抽装置提供动力 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 11 5月, 2022 | 5.1 MB |