VLT® 现场总线选件

  • 概述
  • 软件

通过现场总线操作变频器,可为您降低系统成本、提高通信速度和效率,提供更易用的用户界面。

下载现场总线解决方案手册

  • 具有广泛的兼容性、高度可用性、支持所有主要 PLC 供应商并且与未来版本兼容 
  • 快速、高效的通信、透明安装、高级诊断和参数化,并且通过 GSD 文件自动配置过程数据
  • 支持 PROFIBUS DP-V1、PROFIdrive 以及丹佛斯 FC 协议的状态机,且支持主站类型 1 和 2,可实现非周期性读写任意参数
  • 通过先进的生产者/消费者技术提供稳定高效的数据处理功能。
  • ODVA 的变频器协议支持使用 I/O 实例 20/70. 21/71,确保与现有系统兼容
  • ODVA 严格的一致性测试策略能确保产品互操作
  • 标准化的处理过程和互操作性确保了高灵活性和低成本
  • VLT® AutomationDrive 的 VLT® CANopen MCA 105 选件具有全面的对变频器的控制和状态的高优先级访问权限(PDO 通讯)以及通过非周期性数据访问所有参数的权限(SDO 通讯)。
  • 该选件采用 DSP402 变频器协议来实现互操作性。
  • 一种全电子化制冷和控制系统,用于监视和控制冷藏设备。
  • 简单连接到 ADAP-KOOL® Lon 网络,输入一个网络地址,按一个维修针即可启动自动配置过程。
  • 为楼宇自动化开发,它可使同一系统(对等)内的各个设备之间进行通信,从而支持离散式控制
  • 无需主站(主站-从站)
  • 装置直接接受信号
  • 支持 Echelon 自由拓扑接口(灵活接线与安装)
  • 支持内置 I/O 与 I/O 选件(可轻松实施分散 I/O)
  • 可通过总线电缆将传感器信号快速移至其他控制器
  • 经过认证符合 LonMark 3.4 版规范要求
  • 通过 VLT® BACnet/IP MCA 125 选件,可使用 BACnet/IP 协议或在以太网上运行 BACnet,优化 VLT® HVAC Drive 与建筑管理系统 (BMS) 配套使用时的性能。
  • 选件具有 2 个以太网连接器,支持菊花链配置,无需使用外部交换机。使用 VLT® BACnet/IP MCA 125,可轻松控制或监测典型 HVAC 应用中需要的点,降低总拥有成本。
  • 除标准功能外,选件还具有以下特性:
    • COV(变化值)
    • 读/写多个属性
    • 警报/警告通知
    • PID 环对象
    • 分段数据传输
    • 趋势
  • BACnet 协议是一种全球性协议,可高效率地将楼宇自动化设备的所有部件从执行机构集成至楼宇管控系统中
  • 通过 BACnet 选件可读取所有模拟与数字输入,以及控制 VLT® HVAC Drive 的所有模拟与数字输出
  • 所有输入和输出可独立于变频器的功能进行操作,从而用作远程 I/O:
    • COV(变化值)
    • 从 BACnet 中同步 RTC
    • 读/写多个属性
    • 报警/警告处理
  • 一款特殊型号的 PROFIBUS 选件,可在 VLT® AutomationDrive 中模拟 VLT® 3000 命令
  • 可用 VLT® AutomationDrive 替换 VLT® 3000 或扩展现有系统,而无需对 PLC 程序进行成本高昂的更改
  • 升级到其他现场总线时,可轻松拆除安装的转换器并用新选件替代。这就保护了投资且不会降低灵活性
  • 一款特殊型号的 PROFIBUS 选件,可在 VLT® AutomationDrive 中模拟 VLT® 5000 命令。
  • 可用 VLT® AutomationDrive 替换 VLT® 5000 或扩展现有系统,而无需对 PLC 程序进行成本高昂的更改
  • 升级到其他现场总线时,可轻松拆除安装的转换器并用新选件替代。这就保护了投资且不会降低灵活性。该选件支持 DPV1
  • 将最佳性能和最大程度的开放性独特地结合在一起 选件的目的是使 VLT® PROFIBUS MCA 101 的许多功能能够重复使用,从而最大限度减少用户移植PROFINET 的工作量,保障 PLC程序方面的投资
  • PPO 类型与 MCA 101 PROFIBUS 一样,便于轻松移植PROFINET
  • 内置 Web 服务器用于远程诊断和读取变频器基本参数
  • 支持 MRP
  • 轻松支持DP-V1的诊断,快速且标准化的处理PLC出现的报警及故障,改进系统的带宽
  • 与 MCB 152 结合使用时支持 PROFISAFE
  • 根据符合级别 B 部署
  • 以太网将成为未来工厂级通讯的标准
  • 基于可用于工业用途的最新技术,它甚至可处理最严苛的要求。EtherNet/IP 将现有的商用以太网协议拓展成通用工业协议 (CIP™) ,与 DeviceNet 中使用的高层协议和对象模型相同
  • MCA 121 提供以下高级功能:
    • 内置高性能交换机,支持线形拓扑结构,无需使用外部交换机
    • 设备级环形 (DLR) 拓扑,可提高系统可用性
    • 基于 CIP™,从 DeviceNet 迁移到 EtherNet/IP 时,可实现 PLC 程序的重复利用。
    • 内置 Web 服务器可用于远程诊断和读取变频器基本参数
    • 电子邮件通知可让你快速获取警告或警报信息
    • 单播和多播通信,用于提高网络利用率
    • 经 ODVA 认证,符合最新标准的要求
  • Modbus TCP 是用于自动化通讯的第一个工业以太网协议
  • 连接到基于 Modbus-TCP 的网络。它能够处理最短 5 毫秒的双向连接间隔,荣膺市场上速度最快的 Modbus TCP 设备列表。为实现主站冗余,该选件可在两个主站之间进行热插拔
  • 其它功能:
    • 内置 Web 服务器用于远程诊断和读取变频器基本参数
    • 在出现某些警告或报警或清除这些警告或报警后,可配置电子邮件通知中心以向一个或多个接收目标发送电子邮件
    • 双主站PLC连接以实现高冗余
  • 代表第二代现场总线。现在,可使用工业以太网的高比特率来充分发挥工厂自动化系统中所用的 IT 技术的全部能力
  • 它提供了实时高性能和时间同步功能。由于采用基于 CANopen 的通讯模型,除提供快速通讯网络外,网络管理和设备描述模型还能提供更多功能。
  • 该选件是以下应用的理想解决方案:
    • 动态运动控制应用
    • 物料输送
    • 同步和定位应用
  • 提供通过 EtherCAT 协议连接到基于 EtherCAT 的网络的功能
  • 该选件在全速范围内处理 EtherCAT 线路通讯 ,可针对双向间隔最短达 4 毫秒的变频器建立连接。这样,就可在从低性能网络到伺服应用网络等不同种类网络中使用 MCA124
  • 支持 EoE (Ethernet over EtherCAT)
  • 使用 HTTP(超文本传输协议)通过内置 Web 服务器进行诊断
  • CoE (CAN Over Ethernet) 访问变频器参数
  • 使用 SMTP(简单邮件传输协议)进行电子邮件通知
  • 使用 TCP/IP 从 MCT 10 轻松访问变频器配置数据
  • 模拟 VLT® AutomationDrive 中的 VLT® 5000 命令(I/O 实例和显式实例)意味着可用 VLT® AutomationDrive 替换 VLT® 5000 或扩展现有系统,而无需对 PLC 程序进行成本高昂的更改
  • 要在以后升级到其他现场总线,可轻松拆除所安装的转换器并替换为其他选件。这就保护了投资且不会降低灵活性

软件

软件
类型 名称 语言 已更新 版本 状态 下载 文件类别