谐波抑制的智能选择
只需一个产品,即可实现谐波抑制、功率因数校正和不平衡补偿。可以根据自己的需求调整设置,并重点关注对相关应用很重要的方面。
选择性谐波抑制和自动共振检测可确保根据应用要求可靠运行。
采用高级 SiC 技术,实现超过 98.2% 的滤波器效率
丹佛斯高级有源滤波器 AAF 007 专用于减少集中式或分布式安装的丹佛斯变频器的谐波失真。最新一代的 SiC 开关具有无与伦比的高效率,与类似滤波器相比,功率损耗降低 60%,可有效消除高阶谐波。该滤波器与丹佛斯产品组合中的所有变频器兼容,出厂前经过预先配置和整定,可直接与随附的电流传感器一起使用。
线路电压和滤波电流*
- 3 x 380-480 V AC ...55 A 模块。并联安装 8 个模块时最高为 440 A
*可根据要求提供其他电压范围和滤波电流。
特点和优势
紧凑的模块化设计减少了空间需求
易于维修减少了服务时间和成本
自动检测共振可调整开关频率,延长正常工作时间
复杂性低,可通过一个产品来管理多个电源质量挑战:谐波抑制、功率因数校正和不平衡补偿
高效且坚固耐用,使用寿命长,且总拥有成本低
通过 丹佛斯 AAF 007 Setup Tool PC 软件和/或 RS485,可进行快速调试,提供即插即用功能,并能够轻松进行参数化
当谐波失真随着非线性负载的增加而增大时,可轻松改装以适合现有系统
![](/media/o1qenyln/img-1.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 产品概述 - Danfoss Drives - 面向应用量身定制 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 16 3月, 2023 | 11.6 MB | |
产品手册 | 供水和污水处理装置中的谐波 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 17 1月, 2023 | 17.9 MB | |
产品手册 | 手冊 | 諧波抑制方案 - 諧波抑制 - HVAC 應用 - 有效降低成本 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 03 10月, 2023 | 26.6 MB | |
操作指南 | Advanced Active Filter AAF 007 | 英語 | Multiple | 23 8月, 2023 | 3.2 MB | |
资料单 | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 | 英語 | Multiple | 02 5月, 2024 | 913.6 KB | |
资料单 | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 - Taiwan | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 台灣 | 22 9月, 2023 | 291.5 KB | |
产品手册 | Harmonics in HVAC | 英語 | Multiple | 12 6月, 2023 | 19.7 MB | |
产品手册 | Harmonics in water & wastewater | 英語 | Multiple | 09 6月, 2023 | 17.1 MB | |
产品手册 | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | 英語 | Multiple | 16 3月, 2023 | 9.8 MB |
相关应用
广泛应用于水和废水处理、船舶、油气和采矿行业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }用于商用压缩机的变频器通过变频器进行变速控制,以较低的速度运行压缩机设备,从而减少能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }用于住宅建筑压缩机的变频器冷却装置的变速控制有助于您根据系统中的测量值以及实际需要和能力进行定压调节。压缩机长期以部分负载运行时就需要速度控制。设备以低速运行,从而节约能源,降低运行成本。通过优化系统和压缩机本身降低安装成本。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯压缩机控制装置可确保医院患者与医护人员拥有最佳的舒适度在卢布尔雅那大学医学中心 (UMC) 的空调系统中,丹佛斯变频器与集成滤波器可确保低谐波失真,而且确保 THDi 水平不高于 5%。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }安全跳伞与飞行体验VLT® HVAC Drive 为意大利第一个垂直风洞的推力轴流通风机提供精准的速度控制,带来安全而有趣的高空跳伞体验。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cafoeidian 的“绿色”脱盐通过在工厂里的所有泵上安装使用 VLT® AQUA Drive 变频器,实现最佳产量所需的高效率和压力。