简化复杂解决方案
VACON® NXP System Drive 是一种经过完善综合配置的共直流母线变频器,可满足重工业需求,连续不停运行,维护时间极短。
根据功能性组合各部件,可根据客户要求计划各个安装阶段。可通过柜体插槽彼此并排放置,从而节省空间。另外,您也可以添加其它柜体组件,以加快安装速度。所有较大模块都有机械式滑行结构,便于安装和维护。
VACON NXP System Drive 经久耐用。母线系统和高/低功率设备等部件均可以分离到各个隔室。因此,如果某个部位出现问题就被隔离起来,不会影响到其他部位,从而降低使用寿命和维护成本。
供电电压和功率范围
电流额定值(主母线)
- 3 x 380-500 V...630-5000 A
- 3 x 525-690 V...630-5000 A
特点和优势
设置时间短,可在临近开始运行时交付模块,节省维护成本和优化现金流
解决方案标准化,节约成本
因为采用模块化及拉出式设计,设置和维护快捷
备件一直有库存,可随时供应,最大程度缩短故障停机时间
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 产品概述 - Danfoss Drives - 面向应用量身定制 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 16 3月, 2023 | 11.6 MB | |
产品手册 | 选型指南 - VACON® NXP System Drive | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 24 6月, 2022 | 15.2 MB | |
案例 | Abeking and Rasmussen WSV | 英語 | Multiple | 03 5月, 2023 | 4.5 MB | |
案例 | Czech steelworks | 英語 | Multiple | 20 3月, 2023 | 5.4 MB | |
案例 | Electrosteel Castings Ltd | English | 英語 | Multiple | 03 5月, 2023 | 1.7 MB | |
应用指南 | Encoder-less Safety using DOLD Module | 英語 | Multiple | 15 4月, 2017 | 5.9 MB | |
产品手册 | Engineering - Chemical & Pharma | 英語 | Multiple | 18 5月, 2022 | 37.7 MB | |
资料单 | Hybridization – perfectly balancing supply and demand to meet carbon goals | 英語 | Multiple | 17 3月, 2023 | 4.6 MB | |
案例 | Paper Mill (Brazil) | English | 英語 | Multiple | 03 5月, 2023 | 1.3 MB | |
产品手册 | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | 英語 | Multiple | 16 3月, 2023 | 9.8 MB | |
产品手册 | Selection Guide - VACON® NXP System Drive | 英語 | Multiple | 24 6月, 2022 | 13.6 MB | |
应用指南 | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | 英語 | Multiple | 28 11月, 2023 | 745.3 KB | |
应用指南 | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | 英語 | Multiple | 28 11月, 2023 | 3.3 MB | |
应用指南 | VACON® NX Shaft Sync Appl.M. APPFIFFV113 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 15 12月, 2015 | 1.5 MB | |
应用指南 | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | 英語 | Multiple | 15 4月, 2019 | 808.0 KB | |
应用指南 | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | 英語 | Multiple | 15 6月, 2021 | 1.1 MB | |
应用指南 | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | 英語 | Multiple | 15 1月, 2021 | 2.7 MB | |
应用指南 | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | 英語 | Multiple | 15 6月, 2021 | 1.9 MB | |
应用指南 | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | 英語 | Multiple | 28 11月, 2023 | 3.0 MB | |
案例 | VACON® NXP System Drive – 巴西造纸机的核心 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 03 5月, 2023 | 1.5 MB | |
操作指南 | VACON® NXP System Drive Hardware Manual | 英語 | Multiple | 15 8月, 2020 | 20.7 MB | |
应用指南 | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | 英語 | Multiple | 15 12月, 2015 | 229.5 KB |
软件
类型 | 名称 | 语言 | 已更新 | 版本 | 状态 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
系统软件 | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 英語 | 16 12月, 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
软件工具 | VACON® NCDrive | 英語 | 08 3月, 2022 | 2.0.42 | Released | 5.0 MB | .zip |
软件工具 | VACON® NCLoad | 英語 | 04 12月, 2020 | 1.0.34 | Released | 3.6 MB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 英語 | 11 1月, 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 英語 | 11 1月, 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 英語 | 27 2月, 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 英語 | 01 1月, 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 英語 | 19 2月, 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Crane Application | 英語 | 13 5月, 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Power Generation Application | 英語 | 26 8月, 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 英語 | 28 3月, 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 英語 | 28 3月, 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 英語 | 08 1月, 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 英語 | 08 6月, 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 英語 | 08 7月, 2020 | 014 | Released | 3.6 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 英語 | 03 9月, 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 英語 | 03 4月, 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 英語 | 16 12月, 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 英語 | 16 2月, 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 英語 | 16 2月, 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 英語 | 03 4月, 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 英語 | 08 2月, 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 英語 | 13 11月, 2018 | 01 | Released | 461.7 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 英語 | 20 2月, 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
软件工具 | VACON® Safe | 英語 | 25 1月, 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |
相关应用
冶金线、连续卷筒系统、收放卷机、起重机系统、卷扬机和输送机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于船舶能量转换与发电的变频器利用丹佛斯的专业知识优化船上储能解决方案和岸电供应,打造更加宁静清洁的港口。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于船舶推进装置与推进器的变频器为提高船舶设计的工作效率和自由度,请考虑基于电力并采用了丹佛斯工程技术的主推进装置。
联系我们
要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们