您是否知道 5 个变频器中有 1 个存在发生故障的风险?
通过订购 DrivePro® Site Assessment,最大限度地减少意外成本和停机时间。
DrivePro® Site Assessment 是一项资产管理服务,包括完整的现场调查以及对变频器的整个用户群进行风险分析。
丹佛斯专家将在现场查看每个变频器,记录资产状况、危急程度和生命周期状态。我们根据这些参数计算每个变频器的风险结果,并相应地为产品的生命周期旅程提出建议。
然后将完整的分析汇总到一份定制的详细报告中。在此基础上,您可以与我们的专家一起为新一代产品量身定制未来的维护或改装计划。
根据我们的经验和安装的基础数据,由于环境条件和变频器使用寿命期间的磨损,五分之一的变频器存在故障风险。
工作原理
特点和优势
在现场全面了解已安装的变频器
- 查看每台丹佛斯变频器的最新生命周期状态
- 资产关键性评估
- 变频器状况评估
详细的现场分析报告
- 资产风险分析
- 风险缓解计划
互动式专家建议
- 重点关注高风险变频器
- 发现提高能效的潜力
- 从精心设计的 DrivePro® 产品组合中选择服务
- 优化规划,确保最高生产率和最低成本影响
常见问题
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
资料单 | DrivePro Site Assessment - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 26 9月, 2024 | 640.6 KB |
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }捷克水力发电厂通过变频器改造提高效率捷克:当 Albrechtice 水力发电厂用变速控制装置取代 80 年前的齿轮时,发电量增加了 10%。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 服务提高了 Gliwice 市 49,000 套公寓的供热安全性波兰:在区域供热公司 PEC Gliwice,变频器将电动机能耗降低达 40%。DrivePro® Site Assessment 审核帮助确保优化效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }现场评估确保 K+S 实现最长正常运行时间德国:由于各种 DrivePro® 生命周期服务,K+S 钾矿获得了更长的正常运行时间并快速完成改造,从而实现更好的盈利。