可依赖的灵活保修
通过全天候的专业服务支持延长变频器的使用寿命,避免昂贵的维修和更换,让您高枕无忧。
提供种类多样的保修选项,总有一款可满足您的需求,通过快速响应最大限度延长正常运行时间,实现可预测的维护、维修预算并降低成本。
工作原理
特点和优势
保修期长达六年
- 可预测的长期业务
- 通过持续的快速反应时间确保最长运行时间
预先商议的条件
- 节省宝贵时间
价格固定
- 节省成本
- 避免紧急变频器支持的非预期成本
丹佛斯原厂备件
- 全球最可靠的变频器组件,通过 TS 16949 认证
- 100% 兼容性和耐久性
- 对于其他设备的最佳保护
DrivePro® Extended Warranty 类型

Standard Extended Warranty

On-site Extended Warranty
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
资料单 | DrivePro Extended Warranty – Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 25 9月, 2024 | 577.9 KB |