通过更快响应最大限度地缩短意外停机时间并提高效率
为了做出最佳决策并保持已装变频器以最佳性能运行,需要了解真实情况。通过 DrivePro® Remote Monitoring,您将拥有一个系统,能够提供在线信息,可对设备进行实时监控。此系统可收集所有相关数据并进行分析,因此,可在问题对流程造成影响之前加以解决。
此系统可为连接到 DrivePro® Remote Monitoring 的所有变频器提供集中备份和恢复功能,以及对包括变频器固件版本在内的连接的整个变频器资产的完全可见性和访问权限。
您可以更快地对涉及变频器的事件做出反应。这是因为内置的报警系统会生成与变频器故障和测量阈值等相关的故障和警告。作为服务的一部分,客户可以致电当地的丹佛斯技术支持或当地服务合作伙伴,以便专家检查收集到的数据并利用它们来帮助查找故障。
工作原理
特点和优势
变频器故障时报警
- 出现问题时响应快
关键的变频器数据和参数存储在云端
- 快速访问重要信息
故障数据在云端
- 解决问题快速准确
准确实时的变频器测量和分析 KPI
- 能够检查状态,做出正确决策
在集中位置安全备份变频器参数
- 在变频器出现故障或需要更换时轻松恢复
预测性维护方案
- 所有故障防患于而然
丹佛斯工程师执行故障排查
- DrivePro® Remote Monitoring 专家将帮助您找到满足应用需求且最大程度延长正常运行时间的最佳解决方案
- 信赖丹佛斯或当地 DrivePro® 服务合作伙伴提供的支持
常见问题
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
资料单 | DrivePro Remote Monitoring - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 17 10月, 2024 | 633.0 KB |
案例故事
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 服务提高了 Gliwice 市 49,000 套公寓的供热安全性
波兰:在区域供热公司 PEC Gliwice,变频器将电动机能耗降低达 40%。DrivePro® Site Assessment 审核帮助确保优化效率。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?
波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量
意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行
苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }现场评估确保 K+S 实现最长正常运行时间
德国:由于各种 DrivePro® 生命周期服务,K+S 钾矿获得了更长的正常运行时间并快速完成改造,从而实现更好的盈利。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }可口可乐凡萨公司通过 DrivePro® 享有更多正常运行时间
自从巴西的可口可乐凡萨公司投资 DrivePro® 服务以来,其大大提高了装瓶生产线的可靠性和可用性。