延长变频器的使用寿命
DrivePro® Preventive Maintenance 的服务范围包括,根据针对安装、环境和负载情况的现场审核结果制定的特定于产品的维护计划,定期检查和定期更换组件。
维护计划是根据特定变频器类型、变频器系统需求和每个安装的环境挑战量身定制的。这些量身定制的计划根据环境条件的测量值、当前负载情况和客户应用而制定。每次维护检查时,都会记录装置和环境条件的变化。客户将在每次检查后收到报告建议,以便根据环境、负载、线路功率、过程控制、老化或客户使用情况的变化,根据需要采取进一步的服务措施或更改维护计划,确保变频器的无故障运行和长久使用寿命。
工作原理
特点和优势
通过系统性方法确保变频器保持最佳状态,防止发生意外问题
- 提高可用性
减少磨损影响
- 延长变频器使用寿命
通过定制维护计划,避免被动式维护和被动式备件成本
- 具有成本效益的可预测长期维护计划
- 避免复杂性,制定维护计划时无需猜测
原厂设备
- 全球最可靠的变频器组件,通过 TS 16949 认证
- 100% 兼容性和耐久性
- 对于其他设备的最佳保护