DrivePro® Exchange

  • 概述
  • 工作原理
  • 文档

避免成本高昂的生产停止

依赖快速交付替换变频器,避免维修导致的成本和停机。确保无缝更换,缩短运行不理想或停机的时间。

使用 DrivePro® Exchange,可获得具有相同尺寸、功率、性能和软件或配置更高的替换件,实现最佳性能匹配。

从安装、使用到生命周期结束,您的变频器将会得到妥善保养,并以最佳性能运行,让您安心无忧。

工作原理

特点和优势

利用备选解决方案在时间紧迫时加快维修

  • 变频器发生故障时获取最快速、最具性价比的解决方案

订购后 24 小时发出替换变频器

  • 向现场快速交付替换变频器
  • 防止生产线停机时间过长

确保最佳尺寸匹配,实现快速安装

  • 避免由于更换期间无法使用工艺而导致切换损失

替换变频器的功率、性能和软件等同于或优于故障变频器

  • 由于最佳性能匹配实现持续可靠性

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
资料单 DrivePro Exchange - Chinese 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 25 9月, 2024 610.7 KB .pdf