![战略资产管理](/media/fv0jplre/1120x747px-site-assessment-ss579265585.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
战略资产管理
全面了解变频器的生命周期状态和风险因素的概况,让资产管理更智能。
通过对资产进行全面风险分析,可确定高风险变频器并采取措施以降低风险。 最大限度减少计划外维护,提升生产效率。
![特点和优势](/media/z3nfzx1e/1120x747px-benefit-ss1755280088.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
特点和优势
全面了解由丹佛斯或任何其他制造商提供的所有变频器的概况
由专家使用行业领先的评估工具进行检测,降低变频器出现故障的风险
通过精心安排的维护计划确保高生产效率
节省意外维护成本,实现可靠的预算编制
针对您的需求量身定制一系列服务选项供选择
操作流程
1. 申请现场评估
通过电子邮件或电话与当地的销售办事处联系以申请 DrivePro® Site Assessment 服务。
2. 评估和分析
我们的专家将在现场检查资产状况、生命周期状态和资产重要性。
3. 获取现场评估报告
与我们的专家一起评估收集的数据和风险分析信息。
4. 优化维护
编制并实施优化的维护计划,实现最高可靠性和性能。
了解 DrivePro® Site Assessment 涵盖的产品
![](/media/htahw0zi/1120x747px-related-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
相关服务
DrivePro® Preventive Maintenance
制订维护计划时有据可依。 利用针对需求量身定制且精心安排的维护计划,可提升运营效率,降低磨损影响。
了解 DrivePro® 生命周期服务在现实中的应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }现场评估确保 K+S 实现最长正常运行时间德国:由于各种 DrivePro® 生命周期服务,K+S 钾矿获得了更长的正常运行时间并快速完成改造,从而实现更好的盈利。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可口可乐凡萨公司通过 DrivePro® 享有更多正常运行时间自从巴西的可口可乐凡萨公司投资 DrivePro® 服务以来,其大大提高了装瓶生产线的可靠性和可用性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 DrivePro® 服务使产品格外香甜拉贾拉姆巴普合作糖厂 的关键是正常运行时间。DrivePro® 服务能帮助维持这一点。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla食品节省了 5–15% 的能源600 多台 VLT® AutomationDrive 控制数以百计的泵、风机和蒸发器,达到节能和减少成本的效果。