通过更快响应最大限度地缩短意外停机时间并提高效率
有了 DrivePro® Remote Monitoring,您的系统就能够提供在线信息以进行实时监控,从而更快速地应对涉及变频器的事件。这可能是因为内置了警报系统,该系统可以生成故障和警告。由于能够立即意识到潜在的变频器问题,即使您不在现场,也可以同样快速做出响应,从而避免发生意外故障,尽量减少成本高昂的停机并消除运营中断。
本服务的熟练用户可通过 DrivePro® Remote Monitoring 不受限制地访问从变频器收集的所有数据。这对确定不利趋势非常有用,比如电动机电流随着时间推移缓慢升高,这可能表明驱动装置出现磨损或润滑不足。
DrivePro® Remote Monitoring 还可为在此设置下连接的所有变频器提供集中备份和恢复功能,以及对包括变频器固件版本在内的全部连接的变频器资产的完全可见性和访问权限。
工作原理
特点和优势
变频器故障时报警
- 出现问题时响应快
关键的变频器数据和参数存储在云端
- 快速访问重要信息
故障数据在云端
- 解决问题快速准确
准确实时的变频器测量和分析 KPI
- 能够检查状态,做出正确决策
在集中位置安全备份变频器参数
- 在变频器出现故障或需要更换时轻松恢复
预测性维护方案
- 所有故障防患于而然
丹佛斯工程师执行故障排查
- DrivePro® Remote Monitoring 专家将帮助您找到满足应用需求且最大程度延长正常运行时间的最佳解决方案
- 信赖丹佛斯或当地 DrivePro® 服务合作伙伴提供的支持
常见问题
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }现场评估确保 K+S 实现最长正常运行时间德国:由于各种 DrivePro® 生命周期服务,K+S 钾矿获得了更长的正常运行时间并快速完成改造,从而实现更好的盈利。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可口可乐凡萨公司通过 DrivePro® 享有更多正常运行时间自从巴西的可口可乐凡萨公司投资 DrivePro® 服务以来,其大大提高了装瓶生产线的可靠性和可用性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 DrivePro® 服务使产品格外香甜拉贾拉姆巴普合作糖厂 的关键是正常运行时间。DrivePro® 服务能帮助维持这一点。