![安全的远程故障排除](/media/0snivkkv/1120x747px-drivepro-remote-expert.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
安全的远程故障排除
通过远程访问提供快速故障排除和调试支持,代替可避免的上门服务,节省时间和成本
我们的专家可找到相关数据并快速解决问题,延长正常运行时间。 由于只有授权工程师才能访问您的变频器且所有信息都经过强加密,从而保证数据安全。
![特点和优势](/media/z3nfzx1e/1120x747px-benefit-ss1755280088.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
特点和优势
可将反应时间缩短达 33%,并缩短计划外停机时间
支持我们的专家远程收集信息,节省不必要的现场服务成本
通过快速访问准确信息来快速解决问题
通过快速访问准确信息来快速做出响应
通过加密连接仅与授权工程师安全共享访问权限
操作流程
1. 下单
购买变频器时,可同时订购 DrivePro® Remote Expert Support,也可在安装变频器后订购该服务。
2. 告诉我们具体配置
我们将发送一份有关您的变频器、互联网连接和工厂网络的问题核对清单,帮助我们为您准备合适的配置。
3. 快速简便的服务
技术人员将在交付设备时,确保变频器配置为支持远程访问。
了解 DrivePro® Remote Expert Support 涵盖的产品
![DrivePro 相关服务](/media/htahw0zi/1120x747px-related-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
相关服务
DrivePro® Preventive Maintenance
制订维护计划时有据可依。 利用针对需求量身定制且精心安排的维护计划,可提升运营效率,降低磨损影响。
了解 DrivePro® 生命周期服务在现实中的应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }现场评估确保 K+S 实现最长正常运行时间德国:由于各种 DrivePro® 生命周期服务,K+S 钾矿获得了更长的正常运行时间并快速完成改造,从而实现更好的盈利。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可口可乐凡萨公司通过 DrivePro® 享有更多正常运行时间自从巴西的可口可乐凡萨公司投资 DrivePro® 服务以来,其大大提高了装瓶生产线的可靠性和可用性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 DrivePro® 服务使产品格外香甜拉贾拉姆巴普合作糖厂 的关键是正常运行时间。DrivePro® 服务能帮助维持这一点。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla食品节省了 5–15% 的能源600 多台 VLT® AutomationDrive 控制数以百计的泵、风机和蒸发器,达到节能和减少成本的效果。