![延长变频器的使用寿命](/media/qmvkav1j/1120x747px-drivepro-preventive-maintenance.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
延长变频器的使用寿命
确保变频器处于最佳状况并保持最高性能。 计划周详的维护可延长变频器系统的生命周期,降低意外停机风险。
避免计划外维护和备件成本,实现可预测的维护预算。
![特点和优势](/media/z3nfzx1e/1120x747px-benefit-ss1755280088.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
特点和优势
通过确保最佳状况和性能来延长变频器的生命周期
降低磨损影响,确保更长的正常运行时间
通过可靠的维护计划和预算,实现可预测的长期成本节省
确保获得百分之百兼容的全球最可靠的变频器组件
操作流程
1. 安排现场审计
技术人员将评估环境和负载概况来推荐定制型维护计划。
2. 获取审计报告
我们将提供审计报告,其中包括量身定制的维护计划、预算和服务报价。
3. 下单
同意维护计划之后,即可下单订购 DrivePro® Preventive Maintenance。
4. 可靠维护和报告
提供定期检查,并在每次现场服务后提供报告,其中包括针对变频器状况的建议。
了解 DrivePro® Preventive Maintenance 涵盖的产品
![DrivePro 相关服务](/media/htahw0zi/1120x747px-related-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
相关服务
使用备件包,可在变频器出现故障时提供支持,实现最长的正常运行时间。 共有三种定制型备件包可供选择,提供变频器备用选项,让变频器继续运行,最大限度地降低对操作的影响。
了解 DrivePro® 生命周期服务在现实中的应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }现场评估确保 K+S 实现最长正常运行时间德国:由于各种 DrivePro® 生命周期服务,K+S 钾矿获得了更长的正常运行时间并快速完成改造,从而实现更好的盈利。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可口可乐凡萨公司通过 DrivePro® 享有更多正常运行时间自从巴西的可口可乐凡萨公司投资 DrivePro® 服务以来,其大大提高了装瓶生产线的可靠性和可用性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 DrivePro® 服务使产品格外香甜拉贾拉姆巴普合作糖厂 的关键是正常运行时间。DrivePro® 服务能帮助维持这一点。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla食品节省了 5–15% 的能源600 多台 VLT® AutomationDrive 控制数以百计的泵、风机和蒸发器,达到节能和减少成本的效果。