![可依赖的灵活保修](/media/2c5prvpx/1120x747px-extended-warranty-017a1202.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
可依赖的灵活保修
通过全天候专家服务支持延长变频器的使用寿命。
提供种类多样的保修选项,总有一款可满足您的需求,从而最大限度延长正常运行时间,实现可预测的维护预算并降低成本。
![特点和优势](/media/z3nfzx1e/1120x747px-benefit-ss1755280088.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
特点和优势
保修期限长达六年
可靠的服务支持通过持续的快速反应来确保最长的正常运行时间
通过固定价格选项避免紧急变频器支持导致意外成本
依赖全球最可靠的变频器组件,通过了 TS 16969 认证
正版备件,确保百分之百兼容性和耐久性
操作流程
1. 选择保修类型
查找最适合您的应用需求的选项。
2. 选择保修期限
从生产日期起,最长可选择 72 个月。
3. 高枕无忧
只需一个电话即可获取连续服务支持。
了解 DrivePro® Extended Warranty 涵盖的产品
![DrivePro 相关服务](/media/htahw0zi/1120x747px-related-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
相关服务
使用我们提供的功能强大的工具监控变频器,确保变频器正常运行。 通过在线实时监控,可在出现任何可能的问题时收到警报,从而能够立即采取措施。
了解 DrivePro® 生命周期服务在现实中的应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }现场评估确保 K+S 实现最长正常运行时间德国:由于各种 DrivePro® 生命周期服务,K+S 钾矿获得了更长的正常运行时间并快速完成改造,从而实现更好的盈利。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可口可乐凡萨公司通过 DrivePro® 享有更多正常运行时间自从巴西的可口可乐凡萨公司投资 DrivePro® 服务以来,其大大提高了装瓶生产线的可靠性和可用性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 DrivePro® 服务使产品格外香甜拉贾拉姆巴普合作糖厂 的关键是正常运行时间。DrivePro® 服务能帮助维持这一点。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla食品节省了 5–15% 的能源600 多台 VLT® AutomationDrive 控制数以百计的泵、风机和蒸发器,达到节能和减少成本的效果。