DrivePro® Exchange

避免成本高昂的生产停止

避免成本高昂的生产停止

依赖快速交付替换变频器,避免维修导致的成本和停机。 通过完全遵循当地法规来确保无缝更换和持续可靠性。

使用 DrivePro® Exchange,可获得具有相同尺寸、功率、性能和软件或配置更高的替换件,实现最佳性能匹配。

特点和优势

特点和优势

  • 快速更换任何变频器,而无论来自丹佛斯还是任何其他制造商

  • 通过快速交付和替换最大限度地缩短生产过程停机时间

  • 当变频器出现故障时通过速度更快、更具成本效益的解决方案来避免成本高昂的维修

  • 确保最佳性能匹配,实现持续可靠

  • 确保最佳尺寸匹配,实现快速安装

操作流程

1. 申请 DrivePro® Exchange

与当地办事处联系,根据紧急程度达成更换协议。

2. 接收变频器

我们将在您订购后 24 小时内发运替换变频器。

3. 下单

同意维护计划之后,即可下单订购 DrivePro® Preventive Maintenance。

4. 安装和调试变频器

申请 DrivePro® Start-up 服务,让我们帮助您快速开始使用和运行新的变频器。

了解 DrivePro® Exchange 涵盖的产品

DrivePro 相关服务

相关服务

DrivePro® Spare Parts 

使用备件包,可在变频器出现故障时提供支持,实现最长的正常运行时间。 共有三种定制型备件包可供选择,提供变频器备用选项,让变频器继续运行,最大限度地降低对操作的影响。

了解 DrivePro® 生命周期服务在现实中的应用

下载 DrivePro® Exchange 资料