新系列不锈钢产品基于 Flexline™ 系列产品的成功模块化概念,涵盖 ICV、ICF 和 SVL 阀门。因此,现在 65 bar 产品将提供许多与 Flexline™ 概念相同的优点。
SVL 65 阀门的使用温度范围为 - 60°C 至 150°C。 新阀门的特性使其非常适合工业氨 (R717) 热量回收系统以及亚临界二氧化碳 (R744) 系统的要求。
使用更高的压力有几个优点。对于亚临界二氧化碳系统,较高的压力意味着当饱和温度从 16°C 上升到 25.5°C 时,可以使用或完全忽略较小的静止装置。此外,更高的压力可将热气从跨临界侧带走。
对于氨热泵,较高的压力允许饱和温度从 90°C 升高到 102°C。 这意味着着供水温度更高,从而使水能够在更广泛的应用范围内使用。
此新阀门有多种尺寸和接口变种可选。
- SVA(Cap)/ FIA,最大可达 DN200
- SCA / CHV, 最大可达 DN125
- REG ,最大可达 DN40 (SA) / DN65 (SB)
- DIN 和 ANSI 对接焊
特点和优势
可处理的温度范围宽: -60 至 +150°C[-76 至 302°F]
可处理工作压力达 65 bar (943 psi)
为您提供一个共用阀体,能够快速便捷地切换功能。
提供平稳的开闭操作以及非常高的可靠性

了解有关 SVL 65 系列的更多信息
丹佛斯很高兴推出新系列 SVL 阀门,其认证压力可达 65 bar ,使用温度范围为 - 60°C 至 150°C。新阀门的特性使其非常适合工业氨 (R717) 热量回收系统以及亚临界二氧化碳 (R744) 系统的要求。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
安装指南 | Check & stop valves and Check valves SCA-X and CHV-X 15-125 (65 bar) | 德语; 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 法语; 意大利语; 波兰语; 俄语; 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 11 2月, 2025 | 2.5 MB | |
安装指南 | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 - 65bar (942 psi) | 德语; 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 法语; 意大利语; 波兰语; 葡萄牙语; 俄语; 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 1月, 2025 | 1.1 MB | |
安装指南 | Shut-off valves SVA-S 6-10 - 65 bar (942 psi) | 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 法语; 意大利语; 波兰语; 葡萄牙语; 俄语; 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 1月, 2025 | 868.3 KB | |
安装指南 | Shut-off valves SVA-S/L 15-200, 65 bar (942 psi) | 德语; 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 法语; 意大利语; 波兰语; 葡萄牙语; 俄语; 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 1月, 2025 | 1.7 MB | |
安装指南 | Strainer- FIA 15-200 - 65 bar (942 psi) | 德语; 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 法语; 意大利语; 波兰语; 葡萄牙语; 俄语; 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 20 2月, 2025 | 660.4 KB |