旨在满足全球工业制冷需求
SVL Flexline™ 产品平台旨在满足全球工业制冷需求。
首先,灵活性是 SVL 平台最主要特征。该平台仅使用两个基本的阀体 - 直通型和角通型 - 便可提供五种不同的功能。您会发现,这种简单性为您在许多过程中使用该产品时提供了便利且节约了时间。
丹佛斯 Flexline™ 产品提供了一条通向可持续发展的便捷之路,生命周期成本低,泄漏排放低,允许使用低 GWP 制冷剂。
特点和优势
可处理的温度范围宽: -60 至 +150°C[-76 至 302°F]
可处理工作压力达 52 bar (754 psi)
为您提供一个共用阀体,能够快速便捷地切换功能。
通过共享备件和模块化设计,实现快速便捷的服务
提供平稳的开闭操作以及非常高的可靠性

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 英語 | Multiple | 10 10月, 2022 | 8.4 MB | |
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 波兰语 | 波蘭 | 20 12月, 2022 | 19.9 MB | |
产品手册 | Jedna platforma - wiele opcji. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | 波兰语 | Multiple | 27 11月, 2014 | 721.2 KB | |
应用指南 | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | 葡萄牙语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.2 MB | |
应用指南 | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | 法语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
产品手册 | One platform - different applications. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | 德语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 843.1 KB | |
产品手册 | One platform - Many opportunities (SVL Line Components - part of the Flexline product range). | 丹麦语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 834.0 KB | |
产品手册 | One platform - Multiple options (SVL line components - part of the Flexline product range) | 葡萄牙语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 811.0 KB | |
产品手册 | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the Flexline product range) | 俄语 | Multiple | 27 11月, 2014 | 728.5 KB | |
产品手册 | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | 荷兰, 佛兰芒语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 811.1 KB | |
产品手册 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 01 6月, 2016 | 1.8 MB | |
产品手册 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 14 8月, 2015 | 1.5 MB | |
产品手册 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 英語 | Multiple | 23 3月, 2015 | 736.0 KB | |
产品手册 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 法语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 858.2 KB | |
产品手册 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 意大利语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 807.7 KB | |
产品手册 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 23 3月, 2015 | 806.4 KB | |
应用指南 | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | 波兰语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | 俄语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.5 MB |
软件

重要产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }不锈钢 SVL SS Flexline™SVL SS 平台中的功能模块可提供五种不同的功能: 关断,截止/止回,止回,调节,过滤器。新系列不锈钢产品基于 Flexline™ 系列产品的成功模块化概念。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL 65 bar Flexline™SVL 65 bar 平台中的功能模块可提供五种不同的功能: 手动调节(REG-SA 和 REG-SB),截止止回(SCA-X),止回(CHV-X),过滤器(FIA)。新系列基于 Flexline™ 系列产品的成功模块化概念。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }调节阀 - REG-SA SS 和 REG-SB SSREG-SA SS 和 REG-SB SS是一种角通型和直通型不锈钢手动调节阀,该阀门在关闭位置时可作为普通截止阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SCA-X SS 不锈钢型截止止回阀SCA-X SS 不锈钢型截止止回阀内置截止阀功能。SCA-X SS 提供角通型型号。阀门设计可以在极低压差下开启,可确保良好的流量状态,且便于检验和检修时的拆卸。SCA-X 阀帽有减压孔并带有背封功能,可以在阀门带压情况下更换阀门填料。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CHV-X SS 不锈钢止回阀CHV-X SS 不锈钢止回阀提供角通型和直通型型号。阀门可以在极低压差下开启,并确保良好的流量状态,且便于检验和检修时的拆卸。