良好的泄漏保护,带有紧凑、轻盈的阀门
EVUL 电磁阀专门设计用于紧凑型空调和制冷系统。这些阀门结构紧凑,重量轻。它们完全密封,采用不锈钢结构,具有出色的防漏性能。您会发现 EVUL 电磁阀坚固且易于安装到大多数应用中。
丹佛斯的 EVUL 阀门具有广泛的应用,例如用在液体、吸气和热气管路上,它们可以与大多数含氟制冷剂一起使用。同时,这种阀门能效很高,功耗更小。
特点和优势
设计紧凑且重量轻
全密封不锈钢结构
抗振性高
泄漏完整性出色
双金属连接件,便于快速焊接
更小功耗
最大工作压力高 – 可达 90 bar

文档
软件