由您来做出决定 - 完整系列的电磁阀
丹佛斯为空调系统提供完整系列伺服操作电磁阀。EVR 阀可用在液体、吸气和热气管路上,并与含氟制冷剂(包括高压制冷剂,例如 R410A)兼容 。
您可以决定阀件的提供方式,如常开或常闭以及手动操作或不手动操作。订购丹佛斯 EVR 阀时,您可以整阀或者各个部件分开订购,例如,阀体,线圈和法兰,如果需要,可以分开订购。
![丹佛斯发布新的 EVR v2 电磁阀](/media/5069/evrv2-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
特点和优势
以常闭型(NC)和常开型(NO)形式提供,带断电线圈
种类齐全的交流和直流线圈可供选择
适用于所有含氟制冷剂
设计可用于高达105°C 的介质温度
最大工作压力高达 25 bar,带 12 W 线圈
易于安装,提供喇叭口、焊接或法兰连接
![丹佛斯EVR剖视图海报](/media/5949/danfoss-evr-poster-cutview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR, 常开 (NO)EVR (NO) 是一种常开型直动式或先导式电磁阀,适用于有含氟制冷剂的液体、吸气和热气管路。可整套提供或作为部件(例如阀体、线圈和法兰)单独提供。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR,常闭 (NC)EVR (NC) 是一种常闭型直动式或先导式电磁阀,适用于有含氟制冷剂的液体、吸气和热气管路。可整套提供或作为部件(例如阀体、线圈和法兰)单独提供。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
软件
![Coolselector ®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)