暖通空调及制冷用电磁阀

  • 概述
  • 产品系列
  • 文档
  • 软件
  • 知识

有更广泛应用的电磁阀

机电电磁阀为您的空调系统提供先进的通量控制、热气旁通和液体喷射。

由于其功能、通量和设计,电磁阀有更广泛的应用。凭借丹佛斯电磁阀产品组合,您可以获得更大的灵活性以及更佳的性能和效率。

我们众多规格的电磁阀线圈可满足全球市场的需求。各种尺寸和配置确保您总能为自己的下一个空调系统找到合适的部件。在电磁阀产品组合中, 您还可以找到针对 R290 和 CO₂ 等环保制冷剂优化过的阀件。

特点和优势

广泛应用

多种尺寸、接口类型并配有适用于所有常见电压和频率的线圈

通量的精确控制、热气旁通和液体喷射

可用于大多数含氟制冷剂和环保制冷剂

可作为定制配置用零件交付

认证包括 PED、UL、LVD 和 ATEX 等

下载丹佛斯装配说明

下载装配说明

查找专用于电磁阀的装配说明章节。

产品系列

  • if (isSmallPicture) { EVUL电磁阀,常闭型 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { EVUL电磁阀,常闭型 - 丹佛斯 } else { EVUL电磁阀,常闭型 - 丹佛斯 }
    EVUL电磁阀,常闭型

    EVUL 电磁阀设计用于紧凑型制冷系统,可应用于液体、吸气和热气管路。EVUL 电磁阀可用于许多不同的制冷系统,专门设计用于商用制冷系统、冷冻设备、液体冷却器、制冰机、移动制冷系统、热泵系统和空调机组。

  • if (isSmallPicture) { EVR 电磁阀,直动式或先导式; } else if (isBigColumns) { EVR 电磁阀,直动式或先导式 } else { EVR 电磁阀,直动式或先导式 }
    EVR® 电磁阀,直动式或先导式

    丹佛斯为空调系统提供完整系列伺服操作电磁阀。EVR®阀可用在液体、吸气和热气管路上,并且适用于氟化制冷剂以及像R290或R600a这样的天然制冷剂。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别

软件

Coolselector ®2

客观依据来自 Coolselector®2

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。