工业用电磁阀

  • 概述
  • 文档
  • 重要产品
  • 支持
  • 知识

有效控制流体

丹佛斯提供一系列高性能电磁阀,包括直动式、先导式和助力提升式 。一种简单、经济的控制和调节流体和气体的方法。丹佛斯电磁阀的阀体和电线圈通常单独供应后再进行组装,但也可以根据需求以整套设备的形式提供。

我们提供高通量的通用 B 系列阀,但 A 系列阀更经济紧凑。丹佛斯电磁阀组装快速简单无需工具,具有较为理想的产品灵活性和可用性。如果需要,可在不停止或排空系统的情况下更换线圈。

电磁阀的应用

我们的电磁阀计划包括适用于空气、蒸汽、油和天然气的阀门,能够满足大量工业应用和其他应用中的高性能要求。

  • 洗衣和干洗设备
  • 工业冲洗设备
  • 高压蒸汽灭菌器/消毒器
  • 压缩机和真空泵
  • 塑料成型机
  • 蒸汽锅炉
  • 食品加工机械
  • 喷头和灭火系统
  • 牙科设备
  • 咖啡机
  • 锅炉
饮用水电磁阀 - 丹佛斯

新型饮用水电磁阀

WRAS 和 RISE 认证的电磁阀确保您的合规性。丹佛斯电磁阀是安装人员的明智选择,也是饮用水的安全选择。

特点和优势

卡夹式线圈

线圈的防护等级可达 IP67

强劲的水锤抑制

使用寿命长,性能

不受污垢影响

众多定制解决方案

流体控制产品手册 - 丹佛斯

保护您的系统 - 敲定您的成本

电磁阀、角座阀和温控阀 - 流体控制产品概览。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 通过我们经过认证的电磁阀系列 保护您的系统 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 23 3月, 2022 690.4 KB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 葡萄牙语 巴西 23 3月, 2022 502.1 KB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 西班牙语, 卡斯蒂利亚 西班牙 23 3月, 2022 509.6 KB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 法语 法國 23 3月, 2022 509.3 KB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 芬兰语 芬蘭 21 12月, 2023 631.5 KB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 瑞典语 瑞典 14 2月, 2024 2.6 MB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 英語 Multiple 14 2月, 2024 2.4 MB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 意大利语 意大利 09 10月, 2024 2.4 MB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 波兰语 波蘭 23 3月, 2022 536.4 KB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 英語 美國 23 3月, 2022 410.8 KB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 丹麦语 丹麥 21 11月, 2024 1.1 MB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 朝鲜语 韓國 23 3月, 2022 545.9 KB .pdf
产品手册 Fluid Controls overview 德语 德國 23 3月, 2022 539.9 KB .pdf
产品手册 Fluid Controls Overview 乌克兰语 烏克蘭 13 9月, 2023 593.6 KB .pdf
用户指南 How to use solenoid valves 波兰语 Multiple 29 2月, 2016 3.1 MB .pdf
用户指南 How to use solenoid valves 匈牙利语 Multiple 22 1月, 2016 3.1 MB .pdf
用户指南 How to use solenoid valves 英語 Multiple 10 11月, 2015 1.7 MB .pdf
用户指南 How to use solenoid valves 捷克语 Multiple 10 11月, 2015 1.8 MB .pdf
用户指南 How to use solenoid valves 法语 Multiple 10 11月, 2015 1.8 MB .pdf
用户指南 How to use solenoid valves 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 10 11月, 2015 1.7 MB .pdf
用户指南 How to use solenoid valves 德语 Multiple 10 11月, 2015 1.8 MB .pdf
用户指南 How to use solenoid valves 俄语 Multiple 10 11月, 2015 1.8 MB .pdf
用户指南 How to use solenoid valves 丹麦语 Multiple 10 11月, 2015 1.7 MB .pdf

重要产品

  • if (isSmallPicture) { EV220A 伺服操控式 2 位/2 通电磁阀; } else if (isBigColumns) { EV220A 伺服操控式 2 位/2 通电磁阀 } else { EV220A 伺服操控式 2 位/2 通电磁阀 }
    EV220A,伺服操控 2 位/2 通电磁阀

    EV220A 是一款结构紧凑并且采用伺服操控的 2 位/2 通电磁阀系列,它们是专为在空间有限的机器和设备中使用而设计的。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯 EV250B 助力提升操控式 2 位/2 通电磁阀; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯 EV250B 助力提升操控式 2 位/2 通电磁阀 } else { 丹佛斯 EV250B 助力提升操控式 2 位/2 通电磁阀 }
    EV250B,助力提升操控式 2 位/2 通电磁阀

    带助力提升的 EV250B 可以在零压差和最高达10 bar 的压差下工作。这种 2 位/ 2 通阀门系列特别适用于低压差、但要求中等流速的封闭回路。防脱锌黄铜阀体,确保与腐蚀性蒸汽介质接触时也具有较长的使用寿命。EV250B 可兼容防护等级从 IP00 到 IP67 的大量丹佛斯线圈。介质温度最高可达 140 °C(低压蒸汽)。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯 EV210A; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯 EV210A } else { 丹佛斯 EV210A }
    EV210A,直动式 2 位/2 通紧凑型电磁阀

    EV210A 涵盖了各种小型直动式 2 位/ 2路电磁阀,适用于工业机械。紧凑设计结合种类齐全的线圈,使 EV210A 能够适用于各种工业应用。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯 EV210B 2 位/2 通直动式电磁阀; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯 EV210B 2 位/2 通直动式电磁阀 } else { 丹佛斯 EV210B 2 位/2 通直动式电磁阀 }
    EV210B,2 位/2 通直动式电磁阀

    EV210B 涵盖了各种直动式 2 位/2 通电磁阀,有广泛的应用。EV210B 是一款真正耐用的阀门系列,具有很好的性能,可用于各种恶劣的工作环境。

  • if (isSmallPicture) { 工业自动化应用相关 EV224B 电磁阀  - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 工业自动化应用相关 EV224B 电磁阀  - 丹佛斯 } else { 工业自动化应用相关 EV224B 电磁阀  - 丹佛斯 }
    EV224B,伺服操控式 2 位/2 通高压电磁阀

    EV224B 是一种高压间接型 2 位 2 通伺服操控式电磁阀,工作压力最高可达 40 bar,介质温度最高可达 60 °C,具有常闭和常开二种类型。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV220S 10-50电磁阀

    EV220S是一系列流线型紧凑型先导式两位两通电磁阀,连接范围为1/4“至2”,专为空间有限的应用而设计。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV250BW 10-22,适合饮用水应用的助力提升式电磁阀

    EV250BW 10-22是一种助力提升式的两位两通电磁阀。阀体由ECO黄铜制成,并使用下一代EPDM密封件。该阀门是一种紧凑型阀门,用于低压差的工艺用水,例如需要RISE、SINTEF、ACS、PZH和WRAS等饮用水认证的过程液体入口和饮用水应用。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV210BW 1,5-6 电磁阀

    EV210BW 1.5-6是一种通用的直动式两位两通电磁阀。这是一个非常坚固的高性能阀门系列,采用EPDM密封和无铅抗脱锌Eco黄铜设计,适用于饮用水应用。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV221BW 10-22电磁阀,直接先导式两位两通电磁阀

    EV221BW 10-22是一种直接先导式两位两通电磁阀。阀体由ECO黄铜制成,并使用下一代EPDM密封件。该阀门有一个内置的先导过滤器,这使其成为需要RISE、SINTEF、ACS或PZH等饮用水认证的进水和饮用水应用的理想选择。

支持