ICFD 除霜模块

  • 概述
  • 产品系列
  • 文档
  • 软件
  • 知识

提高除霜性能并降低能耗

提高除霜性能并降低能耗。

ICFD 除霜模块是一种紧凑型排液模块,封装在我们广泛认可的 ICF 组合阀中。该组合方式将众所熟知的丹佛斯 ICF组合阀技术的优势与工业制冷应用已知先进有效的除霜解决方案完美结合。

该解决方案使在湿法抽吸、液体、热气和除霜排液管路上为蒸发器配备 ICF 组合阀成为可能。在提高运行效率、简化安装和节约能源方面,它展示了一系列令人印象深刻的优势。

ICFD 除霜模块只有一个型号—— ICFD 20,可与最大功率达 200 kW(58 TR)的蒸发器兼容,并可完全与 ICF 15-4, ICF 20-4 和 ICF 20-6 兼容。

特点和优势

降低能耗

除霜性能提升

提升工作现场效率

应用范围广泛

简单系统设计

ICFD 除霜模块 - 丹佛斯

ICF组合阀排液模块

提高除霜性能并降低能耗

产品系列

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 组合阀,ICF 15、ICF 20、ICF 25、ICF 50 和 ICF 65 型 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 20 9月, 2023 11.1 MB .pdf
安装指南 ICFD 20/ ICFD 20C Defrost Module - Disassembly / Assembly 英語 Multiple 26 3月, 2024 1.7 MB .pdf
数据表 Spare parts and accessories, Valve station types ICF 15, ICF EVRAT, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20, ICF SS 25, ICF 50, ICF 65 英語 Multiple 05 9月, 2024 3.4 MB .pdf
数据表 Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 英語 Multiple 25 3月, 2025 23.3 MB .pdf
数据表 Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 葡萄牙语 Multiple 20 9月, 2023 19.3 MB .pdf
数据表 Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 俄语 Multiple 20 9月, 2023 11.5 MB .pdf
数据表 Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 法语 Multiple 20 9月, 2023 11.5 MB .pdf
数据表 Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 20 9月, 2023 11.5 MB .pdf
安装指南 Valve station, Types ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20 and ICF SS 25 德语; 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 法语; 波兰语; 葡萄牙语; 俄语; 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 22 11月, 2022 6.6 MB .pdf
数据表 Valve stations - ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 и ICF 65 乌克兰语 烏克蘭 29 8月, 2023 18.3 MB .pdf
数据表 Ventilstation ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 und ICF 65 德语 Multiple 12 3月, 2020 13.3 MB .pdf
数据表 Zawory blokowe ICF 15, 20, 25, 50 i 65 波兰语 Multiple 12 3月, 2020 13.3 MB .pdf

软件

Coolselector ®2

客观依据来自 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。