新品推介,大规格 ICF 组合阀
丹佛斯完善其工业制冷 ICF Flexline™ 组合阀家族系列产品,全新推出两款大规格组合阀: ICF 50-4 和 ICF 65-3。
随着全新大规格阀组的推出,ICF Flexline™ 阀门组合阀系列现在拥有从 DIN 15 至 DIN 65 的所有规格。这使得工业制冷装置的安装人员和设计人员在获取所需的各种阀门时只需通过一个值得信赖的全球供应商。
更大的流通能力和更低的压力损失
新款 ICF 组合阀门经过丹麦科技研究院的严格测试。测试结果表明,ICF 50-4 组合阀的流通量比目前市场中同类阀门高出 36%。此外,经证实在相同制冷量情况下,市场同类阀门的压降比全新丹佛斯 ICF 50 高 86%。彰显丹佛斯组合阀在能耗和整体效率方面的卓越优势。

特点和优势
更有效的资源利用带来更充沛的现金流
更大的流通能力和更低的压力损失
除霜接口能够节省时间和优化阀门保温层
节约能源同时减少环境影响
提高系统性能

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 英語 | Multiple | 27 3月, 2025 | 18.5 MB | |
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 波兰语 | 波蘭 | 20 12月, 2022 | 19.9 MB | |
产品手册 | ICF Large | 波兰语 | Multiple | 16 12月, 2015 | 2.7 MB | |
产品手册 | ICF Large | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 16 12月, 2015 | 2.8 MB | |
产品手册 | ICF Large | 葡萄牙语 | Multiple | 16 12月, 2015 | 2.7 MB | |
产品手册 | ICF Large | 俄语 | Multiple | 16 12月, 2015 | 2.7 MB | |
产品手册 | ICF Large | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 16 12月, 2015 | 2.7 MB | |
产品手册 | ICF Large | 英語 | Multiple | 08 12月, 2015 | 3.0 MB | |
产品手册 | ICF Large | 德语 | Multiple | 16 12月, 2015 | 2.7 MB | |
应用指南 | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | 葡萄牙语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.2 MB | |
应用指南 | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | 法语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | 波兰语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | 俄语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.5 MB |
软件

工具和应用

试用 ICF Flexline™ 互动工具吧!
用于工业制冷系统的 ICF 阀门 - 试用在线交互式应用工具来构建和了解更多信息。