探索“我们的热衷于二氧化碳”的原因
对,您没听错。在丹佛斯的制冷部门,我们热衷于二氧化碳。
或许您认为我们的付出是不值得的,但我们可以向您保证,我们的技术都扎根于事实和现代工程创新。我们都知道二氧化碳是一种污染物,而事实上,它也是一种更具可持续性的制冷剂。遗憾的是,到目前为止还未能将超临界二氧化碳制冷系统运用于所有气候条件中。更多原因,请观看视频。
完善的多联喷射器产品组合,适用于各类商店规模、二氧化碳制冷系统以及气候条件
丹佛斯提供完善的多联喷射器 - 可适用于各类商店规模、二氧化碳制冷系统和气候条件。
多联喷射器 - 高压:
高压喷射器利用高压气体能量将气体从吸气侧 (MT) 中抽出并送至并联压缩机 (IT)。这也就有效地减少了所需的压缩机制冷量和能耗。
- 适用于带并联压缩机的二氧化碳制冷系统
- 适用于温暖气候的更佳解决方案
- 150 KW 及以上系统规模的更佳选择
多联喷射器 - 低压:
低压喷射器可恢复膨胀过程中损失的能量,从而提高吸气压力。这也就降低了压缩机的能耗。
- 适用于二氧化碳增压系统
- 适用于温暖气候的更佳解决方案
- 40-150 KW 系统规模的更佳选择
多联喷射器 - 液体喷射器:
液体喷射器利用高压气体能量将液体从气液分离器中抽出。结合二氧化碳自适应液体管理,可确保对蒸发器的完全优化,从而降低能耗。
- 适用于二氧化碳增压系统以及带并联压缩机的二氧化碳制冷系统
- 高效可靠,冷暖气候均适用
- 40-300 kW 系统规模的更佳选择

二氧化碳自适应液体管理
全新的丹佛斯二氧化碳自适应液体管理 (CALM) 解决方案拓宽了食品零售应用中二氧化碳制冷剂解决方案组合的范畴。CALM 包含开创性的液体喷射器以及创新的货柜控制器算法 - 自适应液体控制 (ALC),确保了液体管理的更佳效果。CALM 的推出代表着丹佛斯二氧化碳产品系列已能为所有系统类型、商店规模和气候条件提供适用的解决方案。
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CTM 多联喷射器解决方案丹佛斯 Multi Ejector Solution™ 多联喷射器解决方案可确保超临界二氧化碳应用适用于任何气候条件,帮助零售商提高能效。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-CC 550AAK-CC 550A 是一款灵活的货柜/室内控制器。AK-CC 550A 能够为整个货柜实现能源优化,以及预定义应用类型从而快速适应不同货柜或冷藏室。

如何选择合适的 Multi Ejector Solution™ 多联喷射器解决方案
在使用 Multi Ejector Solution™ 多联喷射器解决方案设计超临界二氧化碳制冷系统时,需要考虑三大主要因素。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }跨临界二氧化碳制冷中的智能与自适应控制智能控制解决方案对于在跨临界二氧化碳制冷解决方案中实现可靠的优化运行以及经济节约和环境效益而言非常重要。