新型 ETS Colibri® 阀门的更多价值
ETS Colibri® 阀门是一种全新型电子膨胀设备。它可帮助高级冷水机和热泵实现时间和成本的节省,这一全新产品将会为您的空调系统带来更多的竞争力。
ETS Colibri ®是一种电子步进电动阀。该阀门适用于空调和制冷应用,可精准地将液体射入蒸发器。该阀门所采用的线型设计包括平衡式阀箱和通过直驱电机技术操控的滑块组件。这可确保双流向的电磁型密封关闭功能,从而提供平稳的系统运行。该阀包含一款功能强大的双极电机,可精确调节流量。ETS Colibri® 兼容于丹佛斯和其他制造商提供的电子控制解决方案 。

拔地而起的新型技术
当工程师们第一次看到这款产品的实物时通常会感到惊讶,相比于传统膨胀设备,它的尺寸更小、重量更轻。相比于市面上的解决方案所提供的设备,ETS Colibri® 阀门通常要轻 80%。这对环境的影响非常大。

内部灵活性
新型 ETS Colibri® 可在不影响多功能特性的前提下让您对系统进行全面管控。该产品的设计始终以用户为原则。集成的步进电机可实现更精准的过热度控制。相比于传统阀门,该阀门内的机械游隙降至更低,而阀门开启/关闭也更迅速。集成式视液镜更利于检查功能情况。独特的设计可让您在安装过程中感受到从未有过的便捷性。

双金属解决方案,更利于钎焊处理
双金属设计使 ETS Colibri® 的安装更便捷,成本效益更高。您将充分受益于铜-铜钎焊。同时,不锈钢结构可帮助您实现更便捷、快速的钎焊。例如:钎焊过程中您无需使用湿布 - 这也是新型 ETS Colibri® 阀门的众多优势之一。
新产品系列
ETS Colibri® 提供全系列产品。我们的型号 - ETS 12C、ETS 24C、ETS 25C、ETS 50C 和 ETS 100C,制冷量范围从 25 kW (6 RT) 到 400 kW (100 RT)。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 电子膨胀阀 蜂鸟® 类型 ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 15 11月, 2019 | 2.8 MB | |
数据表 | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | 英語 | Multiple | 19 12月, 2024 | 7.9 MB | |
数据表 | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | 俄语 | Multiple | 15 11月, 2019 | 2.3 MB | |
安装指南 | Colibri® Electric Expansion Valves, Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C. Colibri® Electric Regulating Valves, Type KVS 2C, KVS 3C KVS 5C | 德语; 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 法语; 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 18 12月, 2024 | 772.6 KB | |
产品手册 | ETS Colibri | 克罗地亚语 | 克羅地亞 | 08 3月, 2023 | 22.4 MB | |
产品手册 | ETS Colibri | 朝鲜语 | Multiple | 30 5月, 2016 | 1.8 MB | |
产品手册 | ETS Colibri | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 26 4月, 2016 | 1.1 MB | |
产品手册 | ETS Colibri | 英語 | Multiple | 11 9月, 2017 | 4.0 MB | |
产品手册 | ETS Colibri brochure | 俄语 | Multiple | 02 7月, 2019 | 1.4 MB |
软件

安装
ETS Colibri® 的安装
为您的热泵或冷水机选择合适的电子膨胀阀,从未如此轻松。观看视频,了解新型 ETS Colibri® 阀门安装的便捷性,及其所带类的成本节省。
其独特的设计可始终确保 ETS Colibri® 阀门安装的简易性。双金属型接头可节省每次安装的时间和相应的成本。您可观看该培训视频(约 10 分钟)。
常见问题
避免假冒产品