精准的流量控制,实现高效可靠的运行
丹佛斯的 ETS 电子膨胀阀系列产品能够确保高效稳定的运行,满足各种空调系统的需求。阀门兼容于丹佛斯和其他制造商提供的控制器。
结合丹佛斯过热度控制器、压力和温度传感器,该阀门可精准控制喷入蒸发器的液体。该阀门可充分保持气压的平衡,在双流向提供双向流功能和电磁型密封关闭功能。阀门设计采用了两极电机,可实现精准的流量调节。

选择适用的电子膨胀阀
特点和优势
众多适用于常见制冷剂的电子膨胀阀可供选择,制冷量和适用压力范围广泛
提供二氧化碳专用阀门
大多数型号都内置了视液镜和湿度指示器
步进电机可确保精确调节
准确定位、优化液体喷射控制
内外均采用防腐蚀设计
低能耗
提供电缆和接头组件等附件
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 50 - ETS 100ETS 50 和 ETS 100 配备了视液镜和湿度指示器。阀体和 AST 电机外壳均为黄铜材质,连接处为双金属材料(不锈钢/铜)。兼容性: R410A、R407C、R404A/R507、R134a、R22。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 6ETS 6 是一种结构紧凑的轻质型电子膨胀阀。当前,该产品系列可提供不同容量的型号,并适用于所有常见的制冷剂(R410A、R407C、R404A、R134a、R22)。阀门设计使用单极驱动器,不同的控制解决方案都可以与单极驱动器兼容。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS Colibri® 阀门 (ETS 12C-100C)ETS Colibri ®是一种电子步进电动阀。该阀门适用于空调和制冷应用,可精准地将液体射入蒸发器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 12.5 - ETS 25ETS 12.5 和 ETS 25 的阀体以及 AST 电机外壳均为黄铜材质,连接处为铜制材料。兼容性: R410A、R407C、R404A/R507、R134a、R22。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 250 - ETS 400ETS 250 和 ETS 400 配备了视液镜和湿度指示器。阀体和 AST 电机外壳均为黄铜材质,连接处为铜制材料。兼容性: R407C、R404A/R507、R134a、R22。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Brochure_Electric Expansion Valves overview | 波兰语 | 波蘭 | 30 6月, 2023 | 1.8 MB | |
产品手册 | Brochure_Electric Expansion Valves overview | 英語 | Multiple | 23 9月, 2024 | 2.7 MB | |
产品手册 | ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C | 英語 | Multiple | 03 10月, 2014 | 535.3 KB | |
产品手册 | ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C | 德语 | Multiple | 03 10月, 2014 | 616.3 KB | |
产品手册 | ETS6 Sales Brochure(4P) | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 10月, 2014 | 665.8 KB | |
产品手册 | Heat pump components - selection guide | 朝鲜语 | Multiple | 07 4月, 2015 | 4.6 MB | |
产品手册 | Heat Pump Components - selection guide | 英語 | Multiple | 03 10月, 2014 | 1.3 MB | |
产品手册 | Overview brochures: Electronic Expansion Valves | 德语 | Multiple | 15 11月, 2022 | 1.5 MB | |
产品手册 | Time is money - Optimise your heat pump business - - - Heat pump component selection catalogue | 德语 | Multiple | 03 10月, 2014 | 1.3 MB |
软件

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷压力传感器制冷压力传感器适用于商业空调以及商业和工业制冷应用。传感器为不锈钢材质,兼容于氟化制冷剂和天然制冷剂,采用激光焊接,无软密封,可长期确保其密封性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }过热度控制器如要确保精确控制空调系统过热度,您需要一个可靠而有效的过热度控制器。
知识
进一步了解丹佛斯培训的信息
案例故事
即将推出...
即将推出...
避免假冒产品