超临界系统中的多功能阀门
CCMT 是一款极其可靠的电动压力调节阀,适用于超临界二氧化碳制冷系统。该阀门在超临界系统中具有多重功能。首先,它可作为调节阀控制超临界系统中的压力(控制气体冷却器)。其次,CCMT 可作为气体旁通阀(控制介质压力)。该阀门还可以作为常规的膨胀阀用于蒸发器中,或作为电动压力调节阀用于吸气管路中。
CCMT Light
CCMT Light是二氧化碳产品组合的最新成员。该阀构造坚固,控制精准且易于使用,专注于无应力的阀安装和现场服务。其设计具有较高的耐污物和杂质承受度,可减少与服务相关的事故并提高长期系统可靠性。由于阀门交付时为打开状态,因此减少了安装时间–这意味着它可以进行焊接/钎焊,从而降低了生产成本并提高了生产率。
CCMT 16-42
当 CCMT 作为电动调节阀用于超临界应用中时,您可获得一个三合一的可检修型解决方案:将阀门、传感器和过滤器集成于一个紧凑的装置中。筒式设计使所有功能部件的检修和替换更加便捷; 拆卸阀门时,阀芯甚至都不会残留在外壳内。在您更换新的阀门时,只需更换部件筒即可。同时,将阀门、传感器和过滤器集成至一个装置中,更便于安装,所需的连接更少,因此,降低了泄漏的风险。适用于焊接/钎焊、带有焊接接口的阀门可适配于任何系统。
CCMT 可适用于任何规模(从小规模应用到大规模系统)的制冷系统中。
非常适合所有二氧化碳制冷系统
完整的CCMT系列涵盖了各种类型的二氧化碳制冷系统-从很小的应用到大型系统。 CCMT Light适合冷凝功率高达100kW的小型系统,CCMT 16-42适合100kW至600kW的中大型机组。
性能及优势
可靠: 经久耐用,基于成熟的技术和辉煌的成就
灵活: 适配于市面上大多数控制器
完全可检修: 便于拆卸、检修以及替换单个零件,较大程度保证食品安全
简易: 用于跨临界系统中的压力控制和气体旁通阀的多功能应用程序(CCMT Light通过验证可用于蒸发器的膨胀阀)。
快速安装:阀门处于打开位置,无需焊接即可进行焊接/钎焊。
三合一的紧凑型装置,集成了电动调节阀、传感器和过滤器 - 连接少,便于安装(仅提供 16、24、30 和 42 毫米型接口)
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
安装指南 | 电动调节阀 类型 CCMT 2 – CCMT 8 / CCMT 16 – CCMT 42 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 08 3月, 2016 | 1.8 MB | |
产品手册 | CCMT Electric Regulating Valve leaflet | 英語 | Multiple | 15 6月, 2021 | 1.1 MB | |
数据表 | Electric regulating valve Type CCMT 2, 8, 16 and 42 | 英語 | Multiple | 27 1月, 2025 | 15.2 MB | |
安装指南 | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | 法语 | Multiple | 01 4月, 2016 | 1.7 MB | |
安装指南 | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | 英語 | Multiple | 15 4月, 2024 | 1.7 MB | |
安装指南 | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 21 3月, 2016 | 1.7 MB | |
安装指南 | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | 德语 | Multiple | 31 3月, 2016 | 1.7 MB | |
安装指南 | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | 意大利语 | Multiple | 08 3月, 2016 | 1.7 MB |
软件

避免假冒产品

产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CCMT 16-42CCMT 16-42是一种可靠的电动压力调节阀,旨在实现更高容量的跨临界CO 2制冷。 该阀可用作蒸发器的高压气体旁通阀和膨胀阀,或用作吸入管路中的电动压力调节阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CCMT LightCCMT Light是一个用于跨临界二氧化碳制冷优化的可靠的电压力调节阀。 该阀作为气体冷却器阀和气体旁通阀在跨临界系统中具有广泛的应用。 CCMT Light产品组合可提供0.3, 0.5和0.8 Kv型号。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CCMT 2-8CCMT 2-8是一种可靠的电动调压阀,适用于跨临界CO2制冷,作为高压和气体旁通阀使用。 该阀可用作蒸发器的膨胀阀,或用作吸入管路中的电动压力调节阀。