便于改装
带法兰的 ICV 有以下五种尺寸: ICV 25 型压力控制阀、ICV 35 型压力控制阀、ICV 40 型压力控制阀、ICV 50 型压力控制阀和 ICV 65 型压力控制阀。
利用带法兰的 ICV,您可将一个阀体与三种不同的嵌入式功能模块(导阀、电动阀或两步开启式阀门)相结合,从而使安装和检修工作更便捷。采用法兰连接,您可在现有的制冷系统之上享受 Flexline™ 系列产品所带来的优势。
现在,您只需拆下之前的压力控制阀并安装上新的 ICV 法兰型阀门。这样,您就能延长现有制冷设备的使用寿命,节省了相应的成本和能源。
模块化平台
在不断创新的道路上,丹佛斯从未停歇,正因如此,特推出了带法兰的 ICV (H)A4A,该产品基于创新型 ICV Flexline™ 平台,可直接替换市面上所有带法兰的控制阀。
ICV Flexline™ 阀门为 ICS-(H)A4A 和 ICS-(H)S4A 导阀、ICM-HMMV 和 ICM-HMMR 电动阀以及 ICLX-S9A 两步开启式阀门提供了一个模块化的平台,它包含一个常见的阀体和三个嵌入式功能模块,让规划设计更便捷,同时也更适配您的制冷装置。
ICV Flexline™ 系列产品可使安装布局更简单,部件更精简,同时,还能减少所需的备件。
无需切割或焊接处理
为完善 ICV Flexline™ 系列产品,丹佛斯现已推出全新法兰式 ICV (H)A4A 阀门,它可替代市面上所有的法兰式控制阀,且拥有出色的适配性 - 无需切割或焊接处理。
法兰式 ICV (H)A4A 将会让您体验到 ICV Flexline™ 系列阀门的众多优势: 灵活性、安装的简易性以及检修的便捷性。带法兰接口的 ICV (H)A4A 有以下五种尺寸:
- ICV 25 (H)A4A,3/4 英寸和 1 英寸型法兰式控制阀
- ICV 32 (H)A4A,11/4 英寸型法兰式控制阀
- ICV 40 (H)A4A,11/2 英寸型法兰式控制阀
- ICV 50 (H)A4A,2 英寸型法兰式控制阀
- ICV 65 (H)A4A,21/2 英寸型法兰式控制阀
特点和优势
采用法兰连接,可直接替换压力控制阀,更便捷
无需切割或焊接处理
检修省时且便捷
抗腐蚀设计 (QPQ)
无需拆卸即可调试
特殊的 V 型流口,调节性能高
一站式商店,含括所有零件和部件
久经考验的丹佛斯质量和可靠性
将压力控制阀 PM 升级为 ICM 或 ICLX,减少压力损失

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | ICV with flanges: Retrofit made easy | 英語 | Multiple | 08 9月, 2016 | 2.9 MB |
软件

工具和应用

工业制冷应用工具
想深入了解工业氨制冷吗? 工业制冷应用工具的 PowerPoint 幻灯片将为您说明双级氨系统的所有详细信息。点击设备指定区域,即可查看相关阀门的剖面图以及相关信息。您还能获取相关链接,查阅技术文献、产品动画和视频等实用内容。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICM Flexline™ 电动阀丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列中的 ICM 电动操纵阀凭借其轻量和紧凑的设计,确保了其操作、安装和检修的快速性和便捷性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™控制阀丹佛斯ICV Flexline™为您提供可靠、安全和绿色的解决方案,无论是现在还是未来。该产品系列包括ICS先导控制主阀、ICM电动阀和ICLX两步开启电磁阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ 两步开启式电磁阀新型 ICLX 阀门归属于丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列。ICLX 阀门为带有先导式电磁阀的伺服操控式主阀,可两步开启。