安全平缓地注入热气
热气除霜是工业制冷中非常常见的一种高效型方法。有时候工作条件的轻微改变都会引起安全隐患,因此,要始终遵循合适的设计原则和具体的设计特性。
如果未精准地控制蒸发器的热气注入,可能会导致制冷系统中出现液压冲击的现象,并存在一定的安全风险。因此,务必以平缓的方式控制热气的注入,以较大程度地保证运行以及系统的安全性。
特点和优势
提高安全性
符合 IIAR 安全守则中有关湿性气体应用的新规则
完全兼容于丹佛斯 ICV 平台,可轻松升级与改装
简易的系统设计,结合了 Coolselector®2 应用工具
紧凑型设计,节省空间
ICSH 阀如何工作
查看有关工作原理的动画说明。
ICSH,气体的安全注入
丹佛斯 ICSH 阀专用于热气管路,可在两步内控制热气注入蒸发器。两步开启的独立配置可防止对制冷系统造成负压影响。
基于丹佛斯 ICV 平台和自身的设计灵活性,ICSH 双位电磁阀可向后兼容于丹佛斯 ICS 和 ICF 大型阀门。

文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据表 | 先导式伺服阀,ICSH 25-80 型 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 10 2月, 2023 | 3.3 MB | |
| 应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 波兰语 | 波蘭 | 20 12月, 2022 | 19.9 MB | |
| 应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 英語 | Multiple | 27 3月, 2025 | 18.5 MB | |
| 安装指南 | Dual Position solenoid valve - ICSH 25-80 | 德语; 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 俄语; 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 27 2月, 2025 | 1.4 MB | |
| 宣传材料 | ICSH Dual Position Solenoid Valve for Improved safety for hot gas injection | 英語 | Multiple | 05 4月, 2018 | 1.4 MB | |
| 安装指南 | ICSH Repair kit - Code numbers 027H8413, 027H8414, 027H8415, 027H8416, 027H8417, 027H8418 | 英語 | Multiple | 22 2月, 2018 | 384.0 KB | |
| 应用指南 | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | 葡萄牙语 | Multiple | 20 3月, 2018 | 12.3 MB | |
| 应用指南 | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 20 3月, 2018 | 12.2 MB | |
| 应用指南 | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | 法语 | Multiple | 20 3月, 2018 | 12.3 MB | |
| 数据表 | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | 法语 | Multiple | 10 2月, 2023 | 4.0 MB | |
| 数据表 | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | 英語 | Multiple | 02 1月, 2023 | 2.6 MB | |
| 数据表 | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 10 2月, 2023 | 4.2 MB | |
| 数据表 | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | 俄语 | Multiple | 10 2月, 2023 | 3.6 MB | |
| 数据表 | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | 德语 | Multiple | 10 2月, 2023 | 4.3 MB | |
| 应用指南 | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | 波兰语 | Multiple | 20 3月, 2018 | 12.3 MB |
软件

工具和应用

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICLX Flexline™ 两步开启式电磁阀新型 ICLX 阀门归属于丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列。ICLX 阀门为带有先导式电磁阀的伺服操控式主阀,可两步开启。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICS Flexline™ 伺服操控式阀门丹佛斯 ICV Flexline™ 平台中的 ICS 先导式伺服阀凭借其轻量和紧凑的设计,确保了其操作、安装和检修的快速性和便捷性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICM Flexline™ 电动阀丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列中的 ICM 电动操纵阀凭借其轻量和紧凑的设计,确保了其操作、安装和检修的快速性和便捷性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
带法兰的 ICV Flexline™带法兰的 ICV 有以下五种尺寸: ICV 25 型压力控制阀、ICV 35 型压力控制阀、ICV 40 型压力控制阀、ICV 50 型压力控制阀和 ICV 65 型压力控制阀。