掌控您的应用
丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列中的 ICM 电动操纵阀凭借其轻量和紧凑的设计,确保了其操作、安装和检修的快速性和便捷性。该阀门设计用于调节液体管路的节流过程,以及控制干吸气或湿吸气管路以及干热气或湿热气管路的压力或温度。
ICM 阀门可满足未来制冷剂的需求,经测试,其适用的介质温度范围为 –60 至 +120°C [–76 至 +248°F],它可承受的最大工作压力最高为 65 bar (943 psi)。因此,它们适用于天然制冷剂(二氧化碳、氨,以及其他未来高压型制冷剂)。
提供完整的 ICM 电动阀和相关部件。
特点和优势
操作、安装和检修更快速、更便捷
重量轻,结构紧凑
适用于高压型天然制冷剂,例如:二氧化碳
精准的控制特性
实现更高的吸气压力和更高的性能系数 (COP),节省能源

应用开发中心
让我们并肩合作,共同迎接未来。我们的全球应用开发中心拥有针对制冷和空调应用的专家支持和一流设备,营造了一个协同的开发环境。
我们,创想未来, 携手并肩, 即刻启程。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 英語 | Multiple | 27 3月, 2025 | 18.5 MB | |
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 波兰语 | 波蘭 | 20 12月, 2022 | 19.9 MB | |
应用指南 | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | 葡萄牙语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.2 MB | |
应用指南 | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | 法语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
产品手册 | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | 波兰语 | Multiple | 27 11月, 2014 | 655.9 KB | |
应用指南 | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | 波兰语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
产品手册 | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | 荷兰, 佛兰芒语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 4.2 MB | |
产品手册 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 法语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 4.2 MB | |
产品手册 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 23 3月, 2015 | 4.2 MB | |
产品手册 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 意大利语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 4.2 MB | |
产品手册 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 俄语 | Multiple | 04 4月, 2016 | 4.3 MB | |
产品手册 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 英語 | Multiple | 20 2月, 2024 | 15.6 MB | |
产品手册 | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | 葡萄牙语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 4.2 MB | |
产品手册 | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | 德语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 4.3 MB | |
产品手册 | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | 丹麦语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 4.2 MB | |
应用指南 | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | 俄语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.5 MB |
软件

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™控制阀丹佛斯ICV Flexline™为您提供可靠、安全和绿色的解决方案,无论是现在还是未来。该产品系列包括ICS先导控制主阀、ICM电动阀和ICLX两步开启电磁阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }带法兰的 ICV Flexline™带法兰的 ICV 有以下五种尺寸: ICV 25 型压力控制阀、ICV 35 型压力控制阀、ICV 40 型压力控制阀、ICV 50 型压力控制阀和 ICV 65 型压力控制阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ 两步开启式电磁阀新型 ICLX 阀门归属于丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列。ICLX 阀门为带有先导式电磁阀的伺服操控式主阀,可两步开启。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICS Flexline™ 伺服操控式阀门丹佛斯 ICV Flexline™ 平台中的 ICS 先导式伺服阀凭借其轻量和紧凑的设计,确保了其操作、安装和检修的快速性和便捷性。